Les panneaux universels permettent un mélange de e2XHD cassettes enclenchables en fibre et en cuivre. Les cassettes sont posées et sorties rapidement des panneaux inclinés, ce qui facilite d’autant plus l’installation et la maintenance. Les pattes d’alignement à l’arrière du panneau assurent que les cassettes sont insérées correctement. Des accessoires supplémentaires sont disponibles pour la gestion de câbles et la protection contre la poussière et les dommages.
- Panneaux universels offerts en versions plate et inclinée qui prennent en charge des médias blindés, PTNB et de fibre dans le même panneau
- Les panneaux1RU peuvent contenir jusqu’à 48 canaux optiques ou 48 ports en cuivre
- Les panneaux1RU acceptent jusqu’à 8 cassettes en cuivre; accepte jusqu’à 8 cassettes optiques à hauteur unique ou 4 cassettes optiques à hauteur double
- Le mini panneau accepte jusqu’à 2 cassettes de cuivre ou de fibre pour jusqu’à 12 ports de cuivre ou de fibre
- Fixer le mini panneau sur le rail arrière de l'armoire, au mur, sur un bâti ou sous le plancher pour une polyvalence maximale
- Les cassettes vides QUICKPORTMC sont compatibles avec les prises blindées et PTNB ATLAS-X1™ et les prises PTNB EXTREMEMC
- Les panneaux universels contiennent de quoi fixer le panneau sur le bâti/l’armoire
- Mounts on standard 19" racks or cabinets
- Le gestionnaire de câbles arrière comporte des étriers de gestion de câbles pour faciliter la gestion et l’acheminement des câbles de fibre optique entrants
- Le couvercle du tableau incliné protège les cassettes montées dans le tableau et réduit la présence de poussière et de débris derrière le tableau
- L’obturateur pour cassette s’emboîte facilement dans l’arrière du tableau et bloque toutes les ouvertures de cassette inutilisées
Pages de produits ci-dessous. 1469242353385