Contrôleur de pièce, multitechnologie, commande d’éclairage naturel primaire et secondaire, montage au plafond, 2000SF, 120-277V, signal d’absorption c.c. 0-10V pour ballast de gradation ou régulateur de DEL (les deux lentilles incluses), Provolt™ (PRC)
O6C20-MDW
Contrôleur de pièce, intérieur, tension de ligne, profil bas, 2 zones, montage au plafond, multitechnologie, 2000 pi2, commande d’éclairage avec détecteur de mouvements, (2) signal de commande d’absorption 0-10V c.c., pour ballast de gradation ou régulateur de DEL, 2 relais, 120-277V c.a.
Les contrôleurs de pièce de gradation (PRC) Provolt™ 0-10V sont des détecteurs multitechnologiques à tension composée offrant des commandes d’éclairage haute performance, une exploitation de la lumière ambiante et des capacités conformes au code dans un seul emballage facile à installer. Fo...
Contrôleur de pièce, intérieur, tension de ligne, profil bas, 2 zones, montage au plafond, multitechnologie, 2000 pi2, commande d’éclairage avec détecteur de mouvements, (2) signal de commande d’absorption 0-10V c.c., pour ballast de gradation ou régulateur de DEL, 2 relais, 120-277V c.a.
Les contrôleurs de pièce de gradation (PRC) Provolt™ 0-10V sont des détecteurs multitechnologiques à tension composée offrant des commandes d’éclairage haute performance, une exploitation de la lumière ambiante et des capacités conformes au code dans un seul emballage facile à installer. Pour une vraie utilisation d’exploitation de la lumière ambiante, les cellules photoélectriques intégrées offrent des degrés d’exploitation de la lumière ambiante uniformes grâce à une gradation active des charges connectées vers le haut et vers le bas en réaction à la lumière naturelle disponible. Les détecteurs de mouvements sur minuterie analysent continuellement les conditions ambiantes et s'y ajustent en utilisant la toute dernière technologie à microprocesseurs afin d'optimiser les performances. Idéal pour un contrôle des pièces autonome et conforme aux codes, le dispositif allume automatiquement les lumières et les maintient allumées aussitôt qu’une présence est détectée, puis les éteint automatiquement lorsque l’espace est vide ou inoccupé. Téléchargez l’application mobile Provolt Bluetoothᴹᴰ pour une configuration encore plus simple par le biais d’une tablette ou d’un appareil intelligent.
Application : bureaux, salles de classe, cages d’escalier, espaces communs, réponse à la demande, charges gradées, mise sous tension automatique/hors tension automatique, mise sous tension manuelle/hors tension manuelle, conformité aux codes, exploitation de la lumière ambiante
Couleur : blanc
Caractéristique : gradation 0-10V autonome, détection de présence et d’absence avec application mobile
Qualité : commerciale
Montage : plafonnier
Gamme de produits : Provolt PRC
Technologie du détecteur : multitechnologie : infrarouge passif (IRP)/ultrasons (É.-U.)
Type de détecteur : présence, absence, photocellule
Normes et homologations
Homologations : UL 773A (norme de présence), UL 924 (équipement d’urgence), Homologué cUL, Conformité CE, Certifié NOM, Conformité RoHS, Conformité NY LLC48
Normes et homologations : peut être utilisé pour se conformer aux normes IECC, ASHRAE 90.1et Title 24, Part 6 , détection de mouvements/absences, gradation 0-10V , exploitation de la lumière ambiante, mise sous tension partielle, mise hors tension partielle, réponse à la demande et exigences de commande de prise
Conditions environnementales
Température de fonctionnement : 32° à 104°F (0° à 40°C)
Humidité relative : 0à 90 % sans condensation
Plage de températures de stockage : -15° à 160°F (-26° à 71°C)
Consommation de courant : 120V : 8A, Ballast électronique/DEL, 800 W (VA), Tungsten, Ballast, 1/4 HP - 277V : 5A, Ballast électronique/DEL, 1200W (VA), Ballast, 1/3 HP
Fréquence : 50/60Hz
Tension : 120-277 V c.a.
Type de tension : 0-10 V c.c.
Câblage : Câblage de classe 2 0-10V : toronné de calibre 18 recommandé, 0-10V absorption 50mA max. - Câblage à basse tension de classe 2 : toronné de calibre 18 recommandé, câblage maximal : système total de 500 pi, 0-28VDC, 2mA-50mA
Exploitation simplifiée de la lumière ambiante avec commande 1- et 2-zone pour une plage complète de gradation 0-10V
Grâce à l’application mobile Provolt Bluetooth, vous pourrez configurer les capacités de gradation sur demande et de mise en marche automatique, d’extinction automatique et d’extinction partielle
Fonctions conformes aux codes : mise sous tension automatique/hors tension automatique - Mise sous tension partielle (les lumières s'allument automatiquement à 50 % lorsqu'un espace est occupé, commande de mise sous tension manuelle pour plus de 50 %) - Mise hors tension partielle (les lumières diminuent à 30 % lorsqu'un espace est vide
Les commandes de base comprennent la mise sous tension, hors tension, la gradation vers le haut et la gradation à l’aide d’un clavier 4-button
La cellule photoélectrique en boucle fermée détecte la mesure totale de l’éclairage naturel et artificiel d’un espace donné
Unités de champ de vision de450 et 2,000 pieds carrés offertes
Le PRC est livré avec des photocellules 180° et 360° pour les applications de gradation en boucle fermée
Utilise la détection de mouvement ultrasonique (décalage Doppler) pour donner une détection de mouvement par infrarouge et une sensibilité maximale afin de prévenir les faux déclenchements
Fonctionne avec les claviers 1-, 2- et 4-button (PLVSW) pour la commande manuelle de zones individuelles
Configuration à portée de main (Ladderless Commissioning<sup>MC</sup>) et programmation par le biais des appareils intelligents Bluetooth pour une commodité d’installation sans souci
Fonction d’étalonnage AutoCal — étalonnage automatique du degré cible de la cellule photoélectrique
Satisfait aux exigences du code énergétique, notamment en ce qui a trait à l’exploitation de la lumière ambiante et à la réaction à la demande
Nous utilisons et stockons des témoins sur votre appareil pour améliorer la navigation et la fonctionnalité du site, analyser l’utilisation du site et aider à nos efforts de marketing et de publicité. Pour plus de renseignements, veuillez consulter notre Politique de confidentialité. Pour accepter tous les témoins, cliquez sur « Accepter tout ». Pour choisir les témoins facultatifs à autoriser, cliquez sur « Réglages des témoins ».
Centre de préférences en matière de confidentialité
Votre vie privée
Cookies strictement nécessaires
Cookies fonctionnels
Cookies de performance
Cookies de visée
Votre vie privée
Lorsque vous visitez un site Web, il peut stocker ou récupérer des informations sur votre navigateur, principalement sous forme de témoins. Ces renseignements pourraient porter sur vous, vos préférences ou votre dispositif et sont surtout utilisés pour que le site fonctionne comme vous vous y attendez. Les renseignements ne permettent généralement pas de vous identifier directement, mais ils peuvent vous offrir une expérience Web plus personnalisée. Étant donné que nous respectons votre droit à la confidentialité, vous pouvez choisir de ne pas autoriser certains types de témoins. Cliquez sur les différents titres de catégorie pour en savoir plus et modifier nos paramètres par défaut. Cependant, le fait de bloquer certains types de témoins pourrait avoir un impact sur votre expérience du site et des services que nous sommes en mesure d’offrir. Liste de cookies
Cookies strictement nécessaires
Toujours actif
Ces témoins sont nécessaires pour que le site Web fonctionne et ne peuvent pas être éteints dans nos systèmes. Ils ne sont généralement réglés qu'en réponse à des actions que vous effectuez et qui correspondent à une demande de services, comme la définition de vos préférences en matière de confidentialité, la connexion ou le remplissage de formulaires. Vous pouvez configurer votre navigateur pour bloquer ou vous alerter de ces témoins, mais certaines parties du site ne fonctionneront plus. Ces témoins ne stockent aucune information personnellement identifiable.
Cookies fonctionnels
Ces témoins permettent au site Web d’offrir des fonctionnalités et une personnalisation améliorées. Ils peuvent être définis par nous ou par des fournisseurs tiers dont nous avons ajouté les services à nos pages. Si vous n’autorisez pas ces témoins, certains ou tous ces services pourraient ne pas fonctionner correctement.
Cookies de performance
Ces témoins nous permettent de compter les visites et les sources de trafic afin que nous puissions mesurer et améliorer le rendement de notre site. Ils nous aident à savoir quelles pages sont les plus et les moins populaires et à voir comment les visiteurs se déplacent sur le site. Toutes les informations que ces témoins collectent sont agrégées et donc anonymes. Si vous n’autorisez pas ces témoins, nous ne saurons pas quand vous avez visité notre site et ne serons pas en mesure de surveiller leur rendement.
Cookies de visée
Ces témoins peuvent être installés sur notre site par nos partenaires publicitaires. Elles peuvent être utilisées par ces sociétés pour établir un profil de vos intérêts et vous montrer des publicités pertinentes sur d’autres sites. Ils ne stockent pas directement les renseignements personnels, mais sont basés sur l’identification unique de votre navigateur et de votre dispositif Internet. Si vous n’autorisez pas ces témoins, vous ferez l’expérience de publicités moins ciblées.