Contrôleur de site NorthStar
OC00G-G
Contrôleur de site Northstar, livré avec des antennes 3dBi et un bloc d’alimentation homologués pour l’intérieur.
Le système de commandes d'éclairage extérieur NorthStar de Leviton est spécifiquement conçu et fabriqué pour satisfaire aux besoins uniques des environnements extérieurs éclairés. Le contrôleur de site NorthStar permet la planification, la configuration, la géolocalisation, le contrôle et la coordination d'un réseau maillé sans fil robuste. Le contrôleur de site est doté d’un réseau Wi-Fi et d’un réseau Ethernet câblé pour la configuration avec un S sans fil...