Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Commande NorthStar de dispositif de dosage sans fil

OCF00-1RN

Contrôleur de luminaire de mesure sans fil avec verrouillage par torsion NEMA, 120-230-277VAC 50/60 A, 5A

Le système de commandes d'éclairage extérieur NorthStar de Leviton est spécifiquement conçu et fabriqué pour satisfaire aux besoins uniques des milieux extérieurs éclairés. La commande de mesure de luminaire sans fil utilise des mécanismes de blocage à verrouillage par rotation pour un montage sur le dessus du poteau d'éclairage et peut être utilisé au lieu des commandes de luminaires à montage internes. Le contrôleur de luminaire de mesure sans fil utilise...
Code UPC : 078477880487
Pays d’origine : Inde

Renseignements sur le produit