Détecteur de mouvements avec photocellule intégrée, tension de ligne, infrarouge passif, montage au plafond, 450SF, 120-277V, lentille haute densité installée, milieu de gamme inclus, Provolt™
ODC04-IDW
Occupancy Sensor with Photocell, Provolt™ lighting control, Line Voltage, 8'-12' Ceiling Mount, Passive Infrared, 450 sq ft, Daylighting, Auto-Calibration, 120-277V AC/CA 50/60HZ. Conforme aux normes UL/CE, RoHS et CEC Title 20/24 . Couleur : blanc.
La série ProvoltMC de Leviton combine des détecteurs de mouvement à tension composée et photoélectriques dans une unité autonome. La conception intégrée réduit le besoin de câblage de bloc d’alimentation et de détecteur de mouvements distincts, ce qui le rend ...
Couleur: blanc