Cage de protection pour détecteurs de mouvements plafonniers, Blanc
ODCCG
Cage de protection pour détecteur de mouvements OSC/ODC à montage au plafond
La cage de protection consiste en une construction solide en acier de calibre 9 robuste revêtu de polyester robuste. Le dispositif facile à installer sert à empêcher les dégâts sans trop affecter la portée de détection du détecteur, permettant de monter l’unité sur un mur ou sous un plafond. Les indicateurs d’état à DEL sont laissés clairement visibles. L’installation est simple avec les ancrages et les vis fournis. Protection