Détecteur de mouvements à infrarouge passif pour boîte murale Deux relais, chacun étant commandé par une cellule photo-électrique Premier relais mise SOUS TENSION automatique/SOUS TENSION manuelle. Second relais mise SOUS TENSION manuelle uniquement. Champ de vision discret de 180 degrés. Délai d'éteinte de 30 s à 30 min. 120/208/220/230/240/277 V c.a.; 50/60 Hz
ODS0D-TAI
Détecteur de mouvements à infrarouge passif pour boîte murale Deux relais, chacun étant commandé par une cellule photo-électrique Premier relais mise SOUS TENSION automatique/SOUS TENSION manuelle. Second relais mise SOUS TENSION manuelle uniquement. Champ de vision discret de 180 degrés. Délai d'éteinte de 30 s à 30 min. 120/208/220/230/240/277 V c.a.; 50/60 Hz. Conforme au titre 20/24 de la CEC. Fabriqué aux États-Unis avec des composants d’origine mondiale. Couleur : ivoire
Couleur : ivoire