Détecteur de mouvements, IRP, Interrupteur mural, 2100SF, 347V, ivoire, Decora®
ODS10-I3I
Détecteur de mouvements, interrupteur mural à infrarouge passif. 347VAC. Vue 180d avec obturateurs. Délai réglable entre 30sec-30minet 101. Ivoire. conforme au CEC Title 24 .
Le ODS10-ID utilise la technologie de détection à infrarouge passif (IRP) pour surveiller l’occupation d’une pièce grâce à une lentille de Fresnel segmentée. Cette lentille spécialisée divise le champ de vision en zones de détection. Lorsqu'une personne entre ou sort d'une zone de détection, le détecteur détecte le mouvement et allume les lumières. Les lumières...Couleur : ivoire