Détecteur de mouvements, IRP, Interrupteur mural, 2100SF, 120-277V, ivoire, Fabriqué aux États-Unis avec des composants d’origine mondiale, Decora®
ODS10-IAI
Détecteur de mouvements, infrarouge passif, mise sous tension/hors tension automatique (mise sous tension manuelle/hors tension automatique sélectionnable), commande d’éclairage, anti-vandalisme, interrupteur mural manuel. Robust Single Latching 10A Relay, No-Neutral wire required, 120/208/220/230/240/277VAC, 50/60hz, Field of View 2100 sq ft (Motion: Major 60'x40'; Minor 40'x20'), Dual Pyrometers for true 180 degree view with Blinders (32 degree block on each side), Adjustable time delay between 30s-30m, Light Sensor (Photocell) included for Ambient Light Hold-Off feature. CEC Title 20/24...
Couleur : ivoire