Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Détecteur de mouvements, IRP, Interrupteur mural, 2100SF, 120-277V, Noir, Mise sous tension automatique/hors tension automatique uniquement, Decora®

ODS10-IQE
SUPPRIMÉ DE LA GAMME

Commande d'éclairage de détecteur mural à infrarouge passif, mise sous tension automatique/hors tension automatique SEULEMENT (sans commande manuelle prioritaire), relais unique, commandé par photocellule (maintien hors tension), discret, champ de vision de 180 degrés, 2100 pi2, obturateurs réglables, délai d'éteinte 30s-30m, 120/208/220/230/240/277VAC, 50/60Hz, homologué UL, conforme à la norme RoHS et au titre 20/24 , couleur : noir

Le ODS10-IQ utilise la technologie de détection à infrarouge passif (IRP) pour surveiller l’occupation d’une pièce à travers un Fresn segmenté...

Couleur : Noir

Code UPC : 078477553534
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes