Détecteur d’absence de mouvements, IRP, Commande d’éclairage (mise sous tension manuelle/hors tension automatique), anti-vandalisme, Interrupteur mural manuel. Robust Single Latching 10A Relay, No-Neutral wire required, 120/208/220/230/240/277VAC, 50/60hz, Field of View 2100 sq ft (Motion: Major 60'x40'; Minor 40'x20'), Dual Pyrometers for true 180 degree view with Blinders (32 degree block on each side), Adjustable time delay between 30s-30m, Light Sensor (Photocell) included for Ambient Light Hold-Off feature. conforme au CEC Title 20/24 . Conforme à la norme USMCA...
Détecteur d’absence de mouvements, IRP, Commande d’éclairage (mise sous tension manuelle/hors tension automatique), anti-vandalisme, Interrupteur mural manuel. Robust Single Latching 10A Relay, No-Neutral wire required, 120/208/220/230/240/277VAC, 50/60hz, Field of View 2100 sq ft (Motion: Major 60'x40'; Minor 40'x20'), Dual Pyrometers for true 180 degree view with Blinders (32 degree block on each side), Adjustable time delay between 30s-30m, Light Sensor (Photocell) included for Ambient Light Hold-Off feature. conforme au CEC Title 20/24 . Conforme à la norme USMCA. plaque murale vendue séparément. Couleur : blanc
Le détecteur d’absences à infrarouge passif (IRP) pour interrupteur mural Decora® de Leviton (ODS10-TD) utilise la technologie de détection à infrarouge passif pour surveiller l’absence d’une pièce grâce à une lentille de Fresnel segmentée. Cette lentille spécialisée divise le champ de vision en zones de détection. Lorsqu'une personne entre ou sort d'une zone de détection, le détecteur détecte des mouvements. Une fois les lumières allumées manuellement, elles resteront allumées tant qu’un occupant se déplace dans les zones du détecteur.
S'adapte aux boîtes murales standard et remplace les interrupteurs muraux unipolaires. Possibilité d'utilisation avec d'autres unités
La conception discrète élimine l’apparence envahissante de « dispositif de balayage ». L'élégance des plaques murales Decora met en valeur tous les décors avec une esthétique douce; utilise des plaques murales Decora et se marie bien avec la gamme populaire de dispositifs de câblage Decora de Leviton.
Le champ de vision180° offre une couverture d’environ 2,100 pieds carrés adaptée aux petits bureaux, salles de conférence, salles de classe, salons et diverses zones commerciales
Un bouton-poussoir pratique permet d’allumer/éteindre manuellement l'éclairage à tout moment.
Deux capteurs doubles à infrarouge passif sont utilisés pour étendre le champ de détection.
La lentille segmentée Fresnel offre une sensibilité et une performance optimales. Conçu pour un vaste lieu à « mouvement mineur » où même les moindres mouvements corporels seront détectés.
Lentille à infrarouge passif résistant au vandalisme.
Le champ de vision horizontal des obturateurs peut être réglé entre 180° et 60° arcs en utilisant des obturateurs intégrés situés de chaque côté de la lentille. Aucun ruban-cache n'est nécessaire.
Détecteurs d’absences de mouvements à mise sous tension manuelle/hors tension automatique pour les installations où une commutation à mise sous tension manuelle est requise, mais une commutation à mise hors tension automatique est toujours souhaitée
Un témoin à DEL rouge clignote quand le détecteur capte des mouvements afin de vérifier que la détection est active.
Réglage du délai d’éteinte pour les réglages de délai d’éteinte de 30 secondes (pour le test de marche), 10 minutes, 20 minutes et 30 minutes. permet de personnaliser le fonctionnement du détecteur pour maximiser les économies d'énergie.
Confirmation d'absence -- lorsque le délai d'éteinte est écoulé et que les lumières s'éteignent, une confirmation d'absence de 30 secondes existe pour rallumer les lumières
Circuit de détection erronée.
Une unité peut être utilisée pour l’éclairage 120V à 277V . Compatible avec les ballasts électroniques et magnétiques.
Interrupteurs de relais au point de passage par zéro de la courbe d’alimentation c.a. pour garantir une durée de vie maximale du contacteur et une compatibilité avec les ballasts électroniques.
Circuits H.I.S. exclusifs de Leviton spécialement conçus pour gérer les charges de ballast électronique à courant d’appel élevé d’aujourd’hui et offrir une durabilité et un service inégalés
Aucune conception neutre n’est optionnelle pour les applications de réfection
Nous utilisons et stockons des témoins sur votre appareil pour améliorer la navigation et la fonctionnalité du site, analyser l’utilisation du site et aider à nos efforts de marketing et de publicité. Pour plus de renseignements, veuillez consulter notre Politique de confidentialité. Pour accepter tous les témoins, cliquez sur « Accepter tout ». Pour choisir les témoins facultatifs à autoriser, cliquez sur « Réglages des témoins ».
Centre de préférences en matière de confidentialité
Votre vie privée
Cookies strictement nécessaires
Cookies fonctionnels
Cookies de performance
Cookies de visée
Votre vie privée
Lorsque vous visitez un site Web, il peut stocker ou récupérer des informations sur votre navigateur, principalement sous forme de témoins. Ces renseignements pourraient porter sur vous, vos préférences ou votre dispositif et sont surtout utilisés pour que le site fonctionne comme vous vous y attendez. Les renseignements ne permettent généralement pas de vous identifier directement, mais ils peuvent vous offrir une expérience Web plus personnalisée. Étant donné que nous respectons votre droit à la confidentialité, vous pouvez choisir de ne pas autoriser certains types de témoins. Cliquez sur les différents titres de catégorie pour en savoir plus et modifier nos paramètres par défaut. Cependant, le fait de bloquer certains types de témoins pourrait avoir un impact sur votre expérience du site et des services que nous sommes en mesure d’offrir. Liste de cookies
Cookies strictement nécessaires
Toujours actif
Ces témoins sont nécessaires pour que le site Web fonctionne et ne peuvent pas être éteints dans nos systèmes. Ils ne sont généralement réglés qu'en réponse à des actions que vous effectuez et qui correspondent à une demande de services, comme la définition de vos préférences en matière de confidentialité, la connexion ou le remplissage de formulaires. Vous pouvez configurer votre navigateur pour bloquer ou vous alerter de ces témoins, mais certaines parties du site ne fonctionneront plus. Ces témoins ne stockent aucune information personnellement identifiable.
Cookies fonctionnels
Ces témoins permettent au site Web d’offrir des fonctionnalités et une personnalisation améliorées. Ils peuvent être définis par nous ou par des fournisseurs tiers dont nous avons ajouté les services à nos pages. Si vous n’autorisez pas ces témoins, certains ou tous ces services pourraient ne pas fonctionner correctement.
Cookies de performance
Ces témoins nous permettent de compter les visites et les sources de trafic afin que nous puissions mesurer et améliorer le rendement de notre site. Ils nous aident à savoir quelles pages sont les plus et les moins populaires et à voir comment les visiteurs se déplacent sur le site. Toutes les informations que ces témoins collectent sont agrégées et donc anonymes. Si vous n’autorisez pas ces témoins, nous ne saurons pas quand vous avez visité notre site et ne serons pas en mesure de surveiller leur rendement.
Cookies de visée
Ces témoins peuvent être installés sur notre site par nos partenaires publicitaires. Elles peuvent être utilisées par ces sociétés pour établir un profil de vos intérêts et vous montrer des publicités pertinentes sur d’autres sites. Ils ne stockent pas directement les renseignements personnels, mais sont basés sur l’identification unique de votre navigateur et de votre dispositif Internet. Si vous n’autorisez pas ces témoins, vous ferez l’expérience de publicités moins ciblées.