Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Détecteur de mouvements, IRP, interrupteur mural, 2100SF, 120-277V, gris, auto-adaptatif, Decora

ODS15-IDG

Détecteur de mouvements, IRP, Interrupteur mural/boîte murale, Commande d’éclairage, Relais unique, Contrôlé par photocellule, Profilé, Champ de vision de 180 degrés, 2100 pi2, Obturateurs réglables, Délai d’éteinte 30s-30m. 120/208/220/230/240/277VAC, 50/60Hz, Mise sous tension automatique/mise sous tension manuelle sélectionnable, Conforme à la norme CEC Title 20/24 , Homologué UL, Conforme à la norme RoHS, Couleur : gris

Le ODS15 utilise la technologie de détection à infrarouge passif (IRP) pour surveiller l’occupation d’une pièce grâce à une lentille de Fresnel segmentée. Ce s...

Couleur : Gris

Code UPC : 078477010242
Pays d’origine : veuillez communiquer avec le service à la clientèle

Renseignements sur le produit

Vidéos connexes