Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Détecteur d’absence de mouvements, IRP, Interrupteur mural, 2100SF, 120-277V, Amande pâle, auto-adaptatif, Decora®

ODS15-TDT

Détecteur d’absence de mouvements, IRP, Commande d’éclairage (mise sous tension manuelle/hors tension automatique), anti-vandalisme, Interrupteur mural unipolaire manuel. Relais 15A enclenchable robuste, aucun fil neutre requis. Interrupteur de service réglable : mise hors tension/AUTO/mise sous tension (maintenir en mode AUTO) 120/208/220/230/240/277VAC, 50/60hz, Champ de vision 2100 pi2 (mouvement : majeur 60'x40pi; mineur 40'x20pi), pyromètres doubles pour une vue à 180 degrés avec obturateurs (bloc de32 degrés de chaque côté). Délai d'éteinte réglable (en mode d'adaptation : 30s, 5/10/20m, en mode sans adaptation : 5/10/20/30m), passage continu...

Couleur : amande pâle

Code UPC : 078477612309
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits