Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Détecteur intelligent avec photocellule, montage en extrémité/en luminaire, IRP, détecteur de mouvements, 120-277VAC, 50/60 Hz, lentille 8-20 et 20-40 pi incluses, connectivité Bluetooth™

OFD1Z-ISW

Détecteur de mouvements à infrarouge passif à exploitation de la lumière ambiante; montage en extrémité/luminaire; 120-277VAC 50/60 Hz; valeur nominale IP66 pour les températures élevées et basses, étanche, intérieur/extérieur; gradation 0-10V à zone unique, 120-277VAC relais unipolaires 5A ; lentille 8-20’ et lentille 20-40’ incluses, emballage individuel

Les détecteurs à infrarouge passif (IRP) intégrés Smart IP66 de Leviton sont conçus pour être utilisés avec des régulateurs de gradation à DEL ou à commutation de 0-10V et des ballasts fluorescents. Les détecteurs utilisent P...

Code UPC : 078477602225
Pays d’origine : Chine

Renseignements sur les produits