Détecteur intelligent avec photocellule, montage en extrémité/en luminaire, IRP, détecteur de mouvements, 120-480VAC, 50/60 Hz, lentille 8-20 et 20-40 pi incluses, connectivité Bluetooth™
OFDUZ-ISW
Détecteur de mouvements à infrarouge passif avec exploitation de la lumière ambiante; montage en extrémité/luminaire; tension universelle 120-480VAC 50/60 Hz; valeur nominale IP66 pour les températures élevées et basses, étanche, intérieur/extérieur; gradation 0-10V à zone unique, 120-347VAC 2-pole 5A relais; lentille 8-20’ et lentille 20-40’ incluses, emballage individuel
Les détecteurs à infrarouge passif (IRP) intégrés Smart IP66 de Leviton sont conçus pour être utilisés avec des régulateurs de gradation à DEL ou à commutation de 0-10V et des ballasts fluorescents. Le ...
Détecteur de mouvements à infrarouge passif avec exploitation de la lumière ambiante; montage en extrémité/luminaire; tension universelle 120-480VAC 50/60 Hz; valeur nominale IP66 pour les températures élevées et basses, étanche, intérieur/extérieur; gradation 0-10V à zone unique, 120-347VAC 2-pole 5A relais; lentille 8-20’ et lentille 20-40’ incluses, emballage individuel
Les détecteurs à infrarouge passif (IRP) intégrés Smart IP66 de Leviton sont conçus pour être utilisés avec des régulateurs de gradation à DEL ou à commutation de 0-10V et des ballasts fluorescents. The sensors use PIR detection technology and advanced optics to provide an exceptional Field-of-View (FOV) for mounting heights from 8-40 ft. Les détecteurs détectent les mouvements et allument les lumières lorsqu’un occupant entre ou sort d’une zone de détection. Les lumières restent allumées tant que l’occupant traverse les zones de détection et après tout le délai d’éteinte. Le détecteur utilise une fonction de mouvements mineurs pour détecter les petits mouvements du corps, ce qui permet aux lumières de rester allumées lorsque les personnes dans l’espace sont presque immobiles. La principale caractéristique de mouvement présente un degré moindre de sensibilité nécessitant des mouvements plus importants. La configuration est effectuée à l’aide de l’application de détecteur intelligent Leviton à partir d’un téléphone intelligent ou d’un autre appareil Android ou iOS compatible Bluetooth®.
Application : entrepôts|Parcs de chargement|Eclairage extérieur|Stationnements et garages|Gymnases|Bibliothèques|Enceinte surélevée|Emplacement mouillé
Mise en service : activé par l’application
Montage : montage sur luminaire
Gamme de produits : détecteurs intelligents
Technologie du détecteur : infrarouge passif (IRP)
Type de détecteur : présence/absence
Normes et homologations
Homologations : peut être utilisé pour se conformer aux exigences de détection et de gradation des mouvements/absences des normes IECC, ASHRAE 90.1et 2019 Title 24, Partie 6
Peut être utilisé pour se conformer aux exigences IECC, ASHRAE 90.1et 2019 Title 24, Part 6 en matière de détection et de gradation de mouvements/absences
HomologuéIP66 (si installé dans un logement/un luminaire homologué IP66 approprié)
Modèles120-277V
120-277VAC 1-pole
Tension universelle models120-347VAC 1-pole
208-480VAC 2-pole
Mesh grouping16 dispositifs par groupe
Détection
Lumière ambiante
Programmation - Modèles à tension universelle seulement
Programmation hebdomadaire
Horloge ou astronomique
Niveau de changement, mode de fonctionnement, mode lumière naturelle
Les modèles sans fonction de programmation intégrée peuvent faire partie d’un groupe avec programmation
Contrôle les charges d’éclairage à DEL jusqu’à 6.7A
Commutation à niveau unique
Mode de présence :
Désactivé (photocellule seulement)
Mise sous/hors tension automatique
Le champ de vision de360° offre une couverture de 8,250 pi2 et des lentilles de 8-20 pi et 20-40 pi, ainsi que des masques d’allée inclus
We are using and storing cookies on your device to improve site navigation and functionality, analyze site usage, and assist in our marketing and advertising efforts. For more information, please see our Privacy Policy. To accept all cookies click 'Accept all'. To choose which optional cookies to allow, click “Cookie Settings”.
Privacy Preference Center
Your Privacy
Strictly Necessary Cookies
Functional Cookies
Performance Cookies
Targeting Cookies
Your Privacy
When you visit any website, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. This information might be about you, your preferences or your device and is mostly used to make the site work as you expect it to. The information does not usually directly identify you, but it can give you a more personalized web experience. Because we respect your right to privacy, you can choose not to allow some types of cookies. Click on the different category headings to find out more and change our default settings. However, blocking some types of cookies may impact your experience of the site and the services we are able to offer.
Cookie List
Strictly Necessary Cookies
Always Active
These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems. They are usually only set in response to actions made by you which amount to a request for services, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms. You can set your browser to block or alert you about these cookies, but some parts of the site will not then work. These cookies do not store any personally identifiable information.
Functional Cookies
These cookies enable the website to provide enhanced functionality and personalisation. They may be set by us or by third party providers whose services we have added to our pages. If you do not allow these cookies then some or all of these services may not function properly.
Performance Cookies
These cookies allow us to count visits and traffic sources so we can measure and improve the performance of our site. They help us to know which pages are the most and least popular and see how visitors move around the site. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. If you do not allow these cookies we will not know when you have visited our site, and will not be able to monitor its performance.
Targeting Cookies
These cookies may be set through our site by our advertising partners. They may be used by those companies to build a profile of your interests and show you relevant adverts on other sites. They do not store directly personal information, but are based on uniquely identifying your browser and internet device. If you do not allow these cookies, you will experience less targeted advertising.