Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Bloc d'alimentation pour détecteur de mouvements, haute performance, exploitation de la lumière ambiante, commutation à deux niveaux, conforme à la norme CE, commande de détection de mouvements, commutation manuelle, montage sur rail DIN

OPPCE-D0

Bloc d'alimentation CE20A pour détecteurs de mouvements, caractéristiques : mise sous tension automatique, mise sous tension manuelle, interrupteur local, relais enclenchable; entrée de tension de ligne : 230VAC +/-10 %, 50/60Hz; basse tension : Input-24VDC, 2mA, Output-24VDC, 225mA. Boîtier : montage sur rail DIN, conforme à la norme RoHS, conforme au titre 24 , conforme à la norme ASHRAE 90.1 , couleur : gris

Le module de commande d'éclairage ultra robuste OPPCE est conforme aux normes CE et conçu pour les conditions de charge extrêmes.

Couleur : Gris

Code UPC : 078477672549
Pays d’origine : Chine

Renseignements sur les produits