Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Bloc d’alimentation pour détecteur de mouvements, relais d’appoint, 15 A

OSA20-R00

15A INC 20A FL 120/277VAC 15A FL 347VAC, Relais Add-A-Relay pour détecteur de mouvements avec relais CVC 0.5A 125VAC 1.0A 30VDC, Conforme au titre 24 , Conforme à la norme ASHRAE 90.1

Doté d’une alimentation 24VDC et d’un relais de tension de ligne 20A pour la plupart des modèles, le bloc d’alimentation compact de Leviton offre une alimentation à basse tension et une commande de tension de ligne pour les détecteurs de mouvements Leviton. Les versions comprennent des entrées de mise sous tension automatique et de mise sous tension manuelle pour les détecteurs de mouvements, des capacités de maintien sous tension et hors tension, et un lo...

Couleur : Noir

Code UPC : 078477166512
Pays d’origine : veuillez communiquer avec le service à la clientèle

Renseignements sur les produits