Détecteur de mouvements, infrarouge passif, montage au plafond, 450SF, relais isolé, blanc
OSC04-RIW
SUPPRIMÉ DE LA GAMME
Commande d’éclairage à basse tension pour détecteur de mouvements, plafonnier, 450 pi2, 24VAC/V c.c., IRP, relais isolé 1A 30VAC/CC, assemblage de lentille extra intermédiaire (pour un montage entre 8pi-20pi), conforme au titre 24 , conforme à la norme USMCA, couleur : blanc global Vous avez une question sur un
Vous avez une question sur un
détecteur de mouvements ou d’absences? (s’ouvre dans un nouvel onglet)<...
Commande d’éclairage à basse tension pour détecteur de mouvements, plafonnier, 450 pi2, 24VAC/V c.c., IRP, relais isolé 1A 30VAC/CC, assemblage de lentille extra intermédiaire (pour un montage entre 8pi-20pi), conforme au titre 24 , conforme à la norme USMCA, couleur : blanc global Vous avez une question sur un
Vous avez une question sur un
détecteur de mouvements ou d’absences? (s’ouvre dans un nouvel onglet)
Communiquez avec nous pour en savoir plus.(ouvre dans un nouvel onglet)
Code UPC : 078477543474
Pays d’origine : Mexique
Renseignements sur les produits
Mise à jour
-
01/23/2024 View(s’ouvre dans un nouvel onglet)
-
10/08/2023 View(s’ouvre dans un nouvel onglet)
-
10/08/2023 View(s’ouvre dans un nouvel onglet)
-
10/08/2023 View(s’ouvre dans un nouvel onglet)
-
10/08/2023 View(s’ouvre dans un nouvel onglet)
-
02/12/2024 View(s’ouvre dans un nouvel onglet)
-
12/21/2023 View(s’ouvre dans un nouvel onglet)
-
12/21/2023 View(s’ouvre dans un nouvel onglet)
-
12/21/2023 View(s’ouvre dans un nouvel onglet)
-
12/21/2023 View(s’ouvre dans un nouvel onglet)
-
12/21/2023 View(s’ouvre dans un nouvel onglet)
-
12/21/2023 View(s’ouvre dans un nouvel onglet)
-
12/21/2023 View(s’ouvre dans un nouvel onglet)
-
12/21/2023 View(s’ouvre dans un nouvel onglet)
-
12/21/2023 View(s’ouvre dans un nouvel onglet)
-
12/21/2023 View(s’ouvre dans un nouvel onglet)
-
12/21/2023 View(s’ouvre dans un nouvel onglet)
Caractéristiques
Couleur : blanc véritable
Couverture (m2) : 450
Gamme de produits : OSC04
Type de détecteur : plafonnier
Technologie : infrarouge passif
Spécifications mécaniques
Couverture (m2) : 450
Type de relais : relais isolé
Technologie : infrarouge passif
Données électrotechniques
Couleur : blanc véritable
Tension : 24 V c.c.
Normes et homologations
Conforme au titre 24 : oui
- Design compact : une fois installé, le détecteur est presque invisible.
- Installation facile et rapide : simple montage au plafond, trois raccordements à basse tension et fixation du détecteur par verrouillage par rotation.
- Commutation précise et conséquente : les occupants ne se plaignent plus; les lumières s’allument quand la pièce est occupée et s’éteignent quand elle est vide, les désactivations erronées sont minimisées et les lumières ne s’allument plus la nuit.
- Réglages automatiques : un microprocesseur interne analyse, évalue et rectifie continuellement les réglages. Le rendement est ainsi optimisé, et les plaintes des utilisateurs, éliminées.
- Fiabilité maximale, coût minimal : tous les circuits numériques emploient le moins de composants possible.
- Mémoire permanente : mémoire protégée qui conserve les réglages manuels et automatiques. Les coupures de courant n'entraînent pas de perte de statut.
- Excellente garantie : garantie limitée 5-Year .
- Applications typiques : garde-robe, salle de photocopie, petit bureau, salle de stockage, salon, toilettes non cloisonnées ou salle de vente
- us7800049
- us8312347
- usd588484
Cette liste n'est fournie qu'à des fins de marquage de brevet. Un effort de bonne foi est fait pour veiller à l’exactitude et à l’exhaustivité de cette liste. Aucune conclusion fondée en droit ne doit être tirée à la suite de l’omission d’un brevet dans cette liste.