Détecteur de mouvements, multitechnologie (IRP/É.-U.), montage au plafond, 500SF, blanc véritable
OSC05-MWW
Occupancy Sensor lighting control, Ceiling Mounted, Multi-technology, 24VDC, 25mA power consumption, 500 sq ft, 180 degree (major motion: PIR:20' radius; U/S: 23'Lx23'W, minor motion: U/S: 17'Lx17'W), red LED=PIR, green LED=U/S, auto adapting, walk-through, time delay 30s-30m, test mode (6s time delay for 15m with auto exit), connect gray wire for photocell ambient light hold-off, 360 degree harmonic wheel (rotatable), mounting height 8'-10', cUL/NOM listed, CEC Title 24 compliant. Couleur : tru...
Occupancy Sensor lighting control, Ceiling Mounted, Multi-technology, 24VDC, 25mA power consumption, 500 sq ft, 180 degree (major motion: PIR:20' radius; U/S: 23'Lx23'W, minor motion: U/S: 17'Lx17'W), red LED=PIR, green LED=U/S, auto adapting, walk-through, time delay 30s-30m, test mode (6s time delay for 15m with auto exit), connect gray wire for photocell ambient light hold-off, 360 degree harmonic wheel (rotatable), mounting height 8'-10', cUL/NOM listed, CEC Title 24 compliant. Couleur : blanc véritable.
Les détecteurs de mouvements ont deux tâches : 1) maintenir les lumières allumées lorsque la pièce est occupée, et 2) économiser l’énergie en maintenant les lumières éteintes lorsque la pièce est vide. L’infrarouge passif (IRP) est une technologie excellente et précise pour allumer les lumières initialement, mais n’est pas sensible aux mouvements mineurs à distance. La technologie à ultrasons (U/S) offre une sensibilité maximale avec des ondes haute fréquence réfléchissantes continues. Ceci est optimal pour maintenir les lumières allumées. Les détecteurs multitechnologiques de Leviton combinent les avantages des technologies IRP et U/S pour un rendement et une fiabilité inégalés.
Homologations : certifié cUL/É.-U., peut être utilisé pour répondre aux exigences du code de l’énergie pour la norme ASHRAE 90.1 et le titre 24, exigences de détection de mouvements/d’absences de la partie 6
Caractéristiques
Application : cafétérias|Salles de classe|Salles informatiques|Salles de conférence|Centres de garde|Salles d’archivage|Espaces de travail|Entrepôts ouverts|Bureau avec cabines|Zones ouvertes|Salles de repos|Escaliers|Salles d’entreposage|Exécutif|Bureaux ouverts et privés
Couleur : blanc véritable
Qualité : commerciale
Montage : plafonnier
Mounting Height (Ft.) : 8-12 FT
Gamme de produits : OSC05
Technologie du détecteur : multitechnologie : infrarouge passif (IRP)/ultrasons (É.-U.)
Type de détecteur : présence
Délai d'éteinte : 30s-30m
Autoréglage : microprocesseur interne qui analyse, évalue et ajuste continuellement la sensibilité et le délai d'éteinte. Le rendement est maintenu à son maximum et les plaintes des utilisateurs sont éliminées.
Installation simple et rapide : montage au plafond facile, connexion trifilaire (basse tension) et fixation de détecteur à verrouillage par torsion pour une rotation de 360° et une flexibilité
Fiabilité maximale, faible coût : les circuits numériques utilisent un minimum de composants
Sensibilité aux petits mouvements : la technologie ultrasonique offre une excellente sensibilité aux petits mouvements
Large couverture : unités de 500 à 2000 pi2.
Dispositif en plastique moulé par injection robuste et résistant aux impacts, couleur blanche réelle personnalisée pour répondre aux applications en blanc véritable
Applications : cafétérias, salles de conférence, garderies, espaces de travail, bureaux avec cabines
Nous utilisons et stockons des témoins sur votre appareil pour améliorer la navigation et la fonctionnalité du site, analyser l’utilisation du site et aider à nos efforts de marketing et de publicité. Pour plus de renseignements, veuillez consulter notre Politique de confidentialité. Pour accepter tous les témoins, cliquez sur « Accepter tout ». Pour choisir les témoins facultatifs à autoriser, cliquez sur « Réglages des témoins ».
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
Lorsque vous visitez un site Web, il peut stocker ou récupérer des informations sur votre navigateur, principalement sous forme de témoins. Ces renseignements pourraient porter sur vous, vos préférences ou votre dispositif et sont surtout utilisés pour que le site fonctionne comme vous vous y attendez. Les renseignements ne permettent généralement pas de vous identifier directement, mais ils peuvent vous offrir une expérience Web plus personnalisée. Étant donné que nous respectons votre droit à la confidentialité, vous pouvez choisir de ne pas autoriser certains types de témoins. Cliquez sur les différents titres de catégorie pour en savoir plus et modifier nos paramètres par défaut. Cependant, le fait de bloquer certains types de témoins pourrait avoir un impact sur votre expérience du site et des services que nous sommes en mesure d’offrir. Liste de cookies
Cookies strictement nécessaires
Toujours actif
Ces témoins sont nécessaires pour que le site Web fonctionne et ne peuvent pas être éteints dans nos systèmes. Ils ne sont généralement réglés qu'en réponse à des actions que vous effectuez et qui correspondent à une demande de services, comme la définition de vos préférences en matière de confidentialité, la connexion ou le remplissage de formulaires. Vous pouvez configurer votre navigateur pour bloquer ou vous alerter de ces témoins, mais certaines parties du site ne fonctionneront plus. Ces témoins ne stockent aucune information personnellement identifiable.
Cookies fonctionnels
Ces témoins permettent au site Web d’offrir des fonctionnalités et une personnalisation améliorées. Ils peuvent être définis par nous ou par des fournisseurs tiers dont nous avons ajouté les services à nos pages. Si vous n’autorisez pas ces témoins, certains ou tous ces services pourraient ne pas fonctionner correctement.
Cookies de performance
Ces témoins nous permettent de compter les visites et les sources de trafic afin que nous puissions mesurer et améliorer le rendement de notre site. Ils nous aident à savoir quelles pages sont les plus et les moins populaires et à voir comment les visiteurs se déplacent sur le site. Toutes les informations que ces témoins collectent sont agrégées et donc anonymes. Si vous n’autorisez pas ces témoins, nous ne saurons pas quand vous avez visité notre site et ne serons pas en mesure de surveiller leur rendement.
Cookies de visée
Ces témoins peuvent être installés sur notre site par nos partenaires publicitaires. Elles peuvent être utilisées par ces sociétés pour établir un profil de vos intérêts et vous montrer des publicités pertinentes sur d’autres sites. Ils ne stockent pas directement les renseignements personnels, mais sont basés sur l’identification unique de votre navigateur et de votre dispositif Internet. Si vous n’autorisez pas ces témoins, vous ferez l’expérience de publicités moins ciblées.