Détecteur de mouvements, ultrasonique, plafonnier, 500SF, relais isolé, blanc
OSC05-RUW
Produit supprimé de la gamme. Occupancy Sensor low voltage lighting control, Ceiling Mounted 8'-20', 500 sq ft, 24VAC/VDC, Ultrasonic, 1A 30VAC/DC Isolated Relay, Title 24 Compliant, USMCA Compliant, Color: Global White
Do you have a question about an
occupancy sensor or vacancy sensor? (s’ouvre dans un nouvel onglet)
...
Renseignements sur les produits
-
01/23/2024 View(s’ouvre dans un nouvel onglet)
-
10/08/2023 View(s’ouvre dans un nouvel onglet)
-
10/08/2023 View(s’ouvre dans un nouvel onglet)
-
10/08/2023 View(s’ouvre dans un nouvel onglet)
-
12/21/2023 View(s’ouvre dans un nouvel onglet)
-
12/21/2023 View(s’ouvre dans un nouvel onglet)
-
12/21/2023 View(s’ouvre dans un nouvel onglet)
-
12/21/2023 View(s’ouvre dans un nouvel onglet)
-
12/21/2023 View(s’ouvre dans un nouvel onglet)
-
12/21/2023 View(s’ouvre dans un nouvel onglet)
-
12/21/2023 View(s’ouvre dans un nouvel onglet)
-
02/12/2024 View(s’ouvre dans un nouvel onglet)
-
12/21/2023 View(s’ouvre dans un nouvel onglet)
-
12/21/2023 View(s’ouvre dans un nouvel onglet)
-
12/21/2023 View(s’ouvre dans un nouvel onglet)
-
12/21/2023 View(s’ouvre dans un nouvel onglet)
Spécifications mécaniques
Couverture (m2) : 500
Type de relais : relais isolé
Normes et homologations
Couleur : blanc véritable
Conforme au titre 24 : oui
Données électrotechniques
Tension : 24 V c.c.
Caractéristiques
Couleur : blanc véritable
Couverture (m2) : 500
Gamme de produits : OSC05
Type de détecteur : plafonnier
Technologie : ultrasonique
- Design compact : une fois installé, le détecteur est presque invisible.
- Installation facile et rapide : simple montage au plafond, trois raccordements à basse tension et fixation du détecteur par verrouillage par rotation.
- Commutation précise et conséquente : les occupants ne se plaignent plus; les lumières s’allument quand la pièce est occupée et s’éteignent quand elle est vide, les désactivations erronées sont minimisées et les lumières ne s’allument plus la nuit.
- Réglages automatiques : un microprocesseur interne analyse, évalue et rectifie continuellement les réglages. Le rendement est ainsi optimisé, et les plaintes des utilisateurs, éliminées.
- Fiabilité maximale, coût minimal : tous les circuits numériques emploient le moins de composants possible.
- Mémoire permanente : mémoire protégée qui conserve les réglages manuels et automatiques. Les coupures de courant n'entraînent pas de perte de statut.
- Excellente garantie : garantie limitée 5-Year .
- Applications typiques : cafétéria, salle d’ordinateurs, bureau avec espaces cloisonnés, salle d’archives, toilettes cloisonnées, zone ouverte d’entrepôt, espace de travail général, installations de mise en forme, gymnase ou hall
- mx24023
- us7800049
- usd561630
- usd573053
Cette liste n'est fournie qu'à des fins de marquage de brevet. Un effort de bonne foi est fait pour veiller à l’exactitude et à l’exhaustivité de cette liste. Aucune conclusion fondée en droit ne doit être tirée à la suite de l’omission d’un brevet dans cette liste.