Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Technologie : ultrasonique, montage : plafonnier, portée de couverture pi2 : 1000 pi2

OSC10-UNW
SUPPRIMÉ DE LA GAMME
Technologie : ultrasonique, montage : plafond, portée de couverture pi2 : 1000 pi2, réglage : réglage automatique, degrés de modèle : 360, conforme à la norme USMCA : oui, conforme au titre 24  : oui, qualité : commerciale, couleur : blanc cassé à base de microprocesseur, l’OSCXX-U est doté d’une fonction d’autoadaptation qui compense le flux d’air, lui conférant une excellente immunité aux courants d’air et autres interférences.

...

Code UPC : 07847745298
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits