Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Détecteur de mouvements, multitechnologie (IRP/É.-U.), montage au plafond, 2000SF, blanc véritable

OSC20-MWW

Occupancy Sensor lighting control, Ceiling Mounted, Multi-technology, 24VDC, 30mA power consumption, 2000 sq ft, 360 degree (major motion: PIR: 40' diameter; U/S:64'Lx32'W, minor motion: U/S: 45'Lx23'W), red LED=PIR, green LED=U/S auto adapting, walk-through, time delay 30s-30m, test mode (6s time delay for 15m with auto exit), connect gray wire for photocell ambient light hold-off, 360 degree harmonic wheel (rotatable), mounting height 8'-10', cUL/NOM listed, CEC Title 24 compliant. Couleur : t...

Couleur : blanc naturel

Code UPC : 078477901076
Pays d’origine : Chine

Renseignements sur les produits