Détecteur de mouvements, ultrasonique, plafonnier, 2000SF, relais isolé, blanc
OSC20-RUW
Vous avez une question sur un
détecteur de mouvements ou d’absences? (s’ouvre dans un nouvel onglet)
...
Vous avez une question sur un
détecteur de mouvements ou d’absences? (s’ouvre dans un nouvel onglet)
Communiquez avec nous pour en savoir plus.(ouvre dans un nouvel onglet)
Renseignements sur les produits
-
01/23/2024 View(s’ouvre dans un nouvel onglet)
-
10/08/2023 View(s’ouvre dans un nouvel onglet)
-
10/08/2023 View(s’ouvre dans un nouvel onglet)
-
10/08/2023 View(s’ouvre dans un nouvel onglet)
-
12/21/2023 View(s’ouvre dans un nouvel onglet)
-
12/21/2023 View(s’ouvre dans un nouvel onglet)
-
12/21/2023 View(s’ouvre dans un nouvel onglet)
-
12/21/2023 View(s’ouvre dans un nouvel onglet)
-
12/21/2023 View(s’ouvre dans un nouvel onglet)
-
12/21/2023 View(s’ouvre dans un nouvel onglet)
-
12/21/2023 View(s’ouvre dans un nouvel onglet)
-
02/12/2024 View(s’ouvre dans un nouvel onglet)
-
12/21/2023 View(s’ouvre dans un nouvel onglet)
-
12/21/2023 View(s’ouvre dans un nouvel onglet)
-
12/21/2023 View(s’ouvre dans un nouvel onglet)
-
12/21/2023 View(s’ouvre dans un nouvel onglet)
Conditions environnementales
Température de fonctionnement : 32° à 104°F (0° à 40°C)
Humidité relative : 0à 95 % sans condensation
Normes et homologations
Homologations : certifié cUL/É.-U., peut être utilisé pour se conformer aux exigences de détection de mouvements ASHRAE 90.1 et Title 24, Partie 6
Conforme au titre 24 : oui
Caractéristiques
Application : cafétérias|Salles de classe|Salles de récréation|Salles de couloir|Salles de rangement|Bureaux de direction|Espaces de travail|Bureaux avec armoires
Couleur : blanc véritable
Qualité : commerciale
Montage : plafonnier
Mounting Height (Ft.) : 8-12 FT
Gamme de produits : OSC20
Technologie du détecteur : ultrasonique (É.-U.)
Type de détecteur : présence
Délai d'éteinte : 30s-30m
Garantie
Garantie : limitée 5-Year
Données électrotechniques
Fréquence : 32kHz
Relais isolé : 1A à 30VAC/V c.c.
Puissance de sortie : signal de commande logique actif de 24 V c.c. avec protection contre les courts-circuits
Consommation : c.c. : 30mA - c.a. : 50mA
Tension : 24 V c.c.
Type
Type de produit : détecteur de mouvements
Caractéristiques de rendement
Couverture (m2) : 2000
Spécifications mécaniques
Type de montage : plafonnier
Type de relais : relais isolé
Size : Width 4.20" (106.68mm), Depth 1.57" (39.90mm)
- Design compact : une fois installé, le détecteur est presque invisible.
- Installation facile et rapide : simple montage au plafond, trois raccordements à basse tension et fixation du détecteur par verrouillage par rotation.
- Commutation précise et conséquente : les occupants ne se plaignent plus; les lumières s’allument quand la pièce est occupée et s’éteignent quand elle est vide, les désactivations erronées sont minimisées et les lumières ne s’allument plus la nuit.
- Réglages automatiques : un microprocesseur interne analyse, évalue et rectifie continuellement les réglages. Le rendement est ainsi optimisé, et les plaintes des utilisateurs, éliminées.
- Fiabilité maximale, coût minimal : tous les circuits numériques emploient le moins de composants possible.
- Mémoire permanente : mémoire protégée qui conserve les réglages manuels et automatiques. Les coupures de courant n'entraînent pas de perte de statut.
- Excellente garantie : garantie limitée 5-Year .
- Applications typiques : cafétéria, salle d’ordinateurs, bureau avec espaces cloisonnés, salle d’archives, toilettes cloisonnées, zone ouverte d’entrepôt, espace de travail général, installations de mise en forme, gymnase ou hall
- mx24023
- us7800049
- us8312347
- usd561630
- usd573053
Cette liste n'est fournie qu'à des fins de marquage de brevet. Un effort de bonne foi est fait pour veiller à l’exactitude et à l’exhaustivité de cette liste. Aucune conclusion fondée en droit ne doit être tirée à la suite de l’omission d’un brevet dans cette liste.