Détecteur de mouvements, à ultrasons, montage au plafond, 2000SF , Fabriqué aux États-Unis avec des composants provenant du monde entier, Blanc
OSC20-UAW
Commande d’éclairage à basse tension pour détecteur de mouvements, Montage au plafond, 2000 pi2, Couverture. Ultrasons actifs seulement, 2 voies étendues. 24VDC, classe II, homologué C-UL-US/NOM requis, conforme à la FCC/CA Title 24. Fabriqué aux États-Unis avec des composants d’origine mondiale. Couleur : blanc
L'OSCxx-U est un détecteur de mouvements à basse tension qui commande l'éclairage intérieur.
Couleur : blanc