Commande d’éclairage de détecteur à infrarouge passif pour luminaires surélevés avec photocellule (détecteur de lumière), deux relais, stockage à froid, délais d’éteinte sélectionnables : 1er relais 30 s-30 min, 2e relais 30 s-infini, ne répond pas aux exigences CEC Title 24. Interchangeable
OSFHD-CTW
Commande d’éclairage de détecteur à infrarouge passif pour luminaires surélevés avec photocellule (détecteur de lumière), deux relais, stockage à froid, délais d’éteinte sélectionnables : 1er relais 30 s-30 min, 2e relais 30 s-infini, ne répond pas aux exigences CEC Title 24. Lentilles interchangeables réglables à 360°, Bleu pour plafonds bas (montées <20 pi) et Blanc pour plafonds élevés (montées >20 pi), Masque pour allée noire, DEL vert vif, Démarrage instantané, Quick Snap K/O; 120/208/220/230/240/277/347 V; 50/60 Hz, homologué UL, Blanc, Conforme à la norme ASHRAE 90.1
Commande d’éclairage de détecteur à infrarouge passif pour luminaires surélevés avec photocellule (détecteur de lumière), deux relais, stockage à froid, délais d’éteinte sélectionnables : 1er relais 30 s-30 min, 2e relais 30 s-infini, ne répond pas aux exigences CEC Title 24. Lentilles interchangeables réglables à 360°, Bleu pour plafonds bas (montées <20 pi) et Blanc pour plafonds élevés (montées >20 pi), Masque pour allée noire, DEL vert vif, Démarrage instantané, Quick Snap K/O; 120/208/220/230/240/277/347 V; 50/60 Hz, homologué UL, Blanc, Conforme à la norme ASHRAE 90.1
Qu’ils soient employés dans le cadre d’une nouvelle construction ou d’une réfection, installés en usine ou sur le terrain, les détecteurs pour luminaires de Leviton se posent rapidement et facilement et procurent des économies d’énergie immédiates en n’allumant automatiquement l’éclairage que quand l’espace qu’ils contrôlent est occupé. La technologie à infrarouge passif (IRP) fiable détecte les mouvements et le délai variable, jusqu’à 30 minutes, est accessible à l’utilisateur sans alimentation, outils ou démontage, et permet le réglage idéal en fonction des besoins de l’application. Des lentilles pour plafonds à hauteur normale ou élevée sont incluses avec le capteur, ce qui lui permet de couvrir une gamme d'applications. Des fonctions d'autocalibration en ajustent également le niveau en fonction de l'intensité de l'éclairage naturel. Après les réglages initiaux, le détecteur ne nécessite aucun autre ajustement et entre immédiatement en mode d'exploitation de la lumière ambiante; il maximise ainsi les économies d'énergie en allumant ou en éteignant le luminaire raccordé en fonction de la lumière naturelle et des mouvements des occupants. En plus du photorécepteur, les modèles OSFHD disposent de deux relais associés à des circuits à délais distincts.
Avez-vous une question sur un
détecteur volumétrique ou détecteur d’absences?
Communiquez avec nous pour en savoir plus.
Renseignements sur le produit
-
08/10/2023 Afficher
-
08/10/2023 Afficher
-
08/10/2023 Afficher
-
08/10/2023 Afficher
-
08/10/2023 Afficher
-
21/12/2023 Afficher
-
21/12/2023 Afficher
-
21/12/2023 Afficher
-
21/12/2023 Afficher
-
21/12/2023 Afficher
-
21/12/2023 Afficher
-
21/12/2023 Afficher
-
21/12/2023 Afficher
-
12/02/2024 Afficher
-
21/12/2023 Afficher
-
21/12/2023 Afficher
-
21/12/2023 Afficher
-
21/12/2023 Afficher
-
04/06/2024 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
Données électrotechniques
Fréquence : 50/60 Hz
Charge nominale : ballasts fluorescents : 800VA à 120VAC c.a. Ballast 1000VA à 230VAC.a. Ballast 1200VA à 277VAC.a. Ballast 1500VA à 347VAC.a. Ballast 2000VA à 480VAC.a. Moteur : charge de 1/4 ch à 120V Compatible avec les ballasts électroniques et magnétiques, transformateurs électroniques et magnétiques à basse tension.
Raccordement du fil neutre : requis
Tension : 120/230/277/347 V c.a.
Câblage : ligne-noir, charge-rouge, neutre-blanc
Conditions environnementales
Température de fonctionnement : 14 à 160 °F (-10 à 71 °C)
Humidité relative : 0 à 90 % sans condensation
Plage de température de stockage : -40 à 71 °C (-40 à 160 °F)
Spécifications mécaniques
Type de montage : montage sur luminaire
Type de relais : relais double
Taille : hauteur 112,78 mm (4,44 po), largeur 110,24 mm (4,34 po), profondeur 40,13 mm (1,58 po)
Caractéristiques de rendement
Couverture (m2) : 8 à 40 pi
Modèle : 360°
Caractéristiques
Application : stockage à froid
Couleur : blanc
Qualité : commerciale
Montage : montage sur luminaire
Gamme de produits : OSFHD
Technologie du détecteur : infrarouge passif (IRP)
Type de détecteur : occupation
Délai d'éteinte : 30 s à 30 min
Normes et homologations
Homologations : UL 916, CSA 22.2 no 205 M1983, certifié FCC, peut être utilisé pour se conformer aux exigences de détection de mouvements du titre 24, partie 6
Conforme au titre 24 : oui
Type
Type de produit : détecteur d'occupation
Garantie
Garantie : limitée à 5 ans
• Détecteur de lumière rotatif : optimal pour une meilleure performance dans la localisation des mesures d’éclairage (éclairage vers le haut, le bas et latéral)
• Étalonnage automatique : réglé sur calibrage automatique, le photorécepteur mesure le niveau d’éclairage le plus bas de l’installation avec toutes les lumières allumées pendant 24 heures pour déterminer le point de consigne d’éclairage naturel
• Calibration manuelle : optimisez les économies d’énergie et le fonctionnement en configurant manuellement le point de consigne d’éclairage naturel
• Rendement de la lumière ambiante : algorithmes de conception améliorés pour s’assurer que les lumières ne se commutent pas pendant le couvercle nuageux ou les niveaux d’éclairage variables. (Pas plus de lumière naturelle = la charge s’éteint en +/- 5 minutes, retour de lumière naturelle = la charge s’allume en +/- 1 minute).
• Réglage rapide et simple : l'OSFHD ne requiert pas d'alimentation pour régler le délai d'éteinte, ce qui permet d'économiser un temps précieux pendant l'installation - Charge 1 = 30 s-30 min - Charge 2 = 30 s-infini (débute après l'expiration de la charge 1)
• Mise à l'essai rapide et simple : l'OSFHD se met sous tension instantanément en cinq secondes. Lors de la mise sous tension initiale, le relais est fermé, ce qui permet de réduire la main-d'œuvre requise pour effectuer les essais en quelques secondes.
• État d'interruption de l'alimentation : pour économiser l'énergie et assurer la sécurité, si l'alimentation est coupée, le dispositif reviendra au dernier état connu
• Installation simple et rapide : les détecteurs s’installent facilement sur des luminaires individuels à l’aide de débouchures standard de 1,3 cm et de la fonction d’enclenchement rapide qui élimine le temps de serrer le contre-écrou. Les fils de sortie de 107 cm réduisent le temps et les matériaux de connexion du ballast. Il suffit ensuite d'effectuer les raccordements dans le compartiment de ballast et d'installer la lentille convenant aux besoins de l'application. Idéal pour les entrepôts, les usines de fabrication, les entrepôts frigorifiques, ainsi qu'à tout autre endroit où les plafonds sont particulièrement élevés.
• Circuits de passage à zéro : le relais utilise un circuit de passage à zéro pour assurer un fonctionnement fiable et durable
• Portée et couverture : la lentille à infrarouge passif pour plafond élevé à 360° offre un 2:1 espacement pour la couverture de la hauteur de montage sous un montage de 6 m et un 1 pour5:1 un montage jusqu’à 12 m. La lentille à bas plafond de 360° offre un 2:1 espacement avec la couverture de la hauteur de montage pour un montage de 8 à 20 pi.
• Témoin à DEL : le témoin à DEL vert très lumineux indique la détection de mouvements et peut être vu à 12 m
• Protection contre les fausses détections : la technologie éconergétique est conçue dans l'OSFHD pour garantir que vos lumières ne sont allumées que lorsque nécessaire