Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Commande d’éclairage de détecteur à infrarouge passif pour luminaires surélevés avec photocellule (photocellule), deux relais, Délais d’éteinte sélectionnables : 1er relais 30 s-30 min, 2e relais 30 s-infini, Lentilles interchangeables réglables à 360°, Blue Low Bay (monté sur <20 pi)

OSFHD-ITW

ÉPUISÉ

Commande d’éclairage de détecteur à infrarouge passif pour luminaires surélevés avec photocellule (lumière), deux relais, délai d’éteinte sélectionnable : 1er relais 30 s-30 min, 2e relais 30 s-infini, lentilles interchangeables réglables à 360°, plafond bleu surélevé (monté sur < 6 m) et plafond blanc surélevé (monté sur > 5 m), masque d’allée noir, DEL vert vif, démarrage instantané, Quick Sanp K/O, 120/208/220/230/240/277/347 V; 50/60 Hz. Homologué UL, Blanc, Conforme au titre 24, Conforme à la norme ASHRAE 90.1

Que ce soit en usine ou

Code UPC : 07847752815
Pays d’origine : Chine

Renseignements sur le produit