Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Détecteur de mouvements, infrarouge passif, montage en saillie/encastré, plafond élevé, lentilles interchangeables 3 (grande hauteur, allée, plafond bas), blanc

OSFHS-ITW

Détecteur de mouvements à infrarouge passif en saillie/encastré pour plafond élevé, lentilles interchangeables; pour plafond surélevé de 360 degrés, allée et, lentilles pour plafond surélevé de 360 degrés, 120/208/220/230/240/277/347V; 50/60Hz, blanc, conforme au titre 24 , conforme à la norme ASHRAE 90.1

Le détecteur de mouvements dans des installations surélevées est simplement conçu pour allumer et éteindre automatiquement les lumières. Le détecteur utilise la technologie à infrarouge passif (infrarouge) combinée avec des lentilles de Fresnel pour déterminer quand une zone est occupée. Ceci est déterminé ...

Couleur: blanc

Code UPC : 078477589137
Pays d’origine : Chine

Renseignements sur les produits