Bloc d'alimentation pour détecteur de mouvements, 15 A
OSP15-R30
15 A FL, 347 V c.a. 60Hz, Bloc d’alimentation pour détecteur de mouvements avec relais CVC 0.5A 125VAC 1.0A 30VDC, Conforme au titre 24 , Conforme à la norme ASHRAE 90.1
Doté d’une alimentation 24VDC et d’un relais de tension de ligne 20A pour la plupart des modèles, le bloc d’alimentation compact de Leviton offre une alimentation à basse tension et une commande de tension de ligne pour les détecteurs de mouvements Leviton. Les versions comprennent des entrées de mise sous tension automatique et de mise sous tension manuelle pour les détecteurs de mouvements, des capacités de maintien sous tension et hors tension et une entrée locale pour...
15 A FL, 347 V c.a. 60Hz, Bloc d’alimentation pour détecteur de mouvements avec relais CVC 0.5A 125VAC 1.0A 30VDC, Conforme au titre 24 , Conforme à la norme ASHRAE 90.1
Doté d’une alimentation 24VDC et d’un relais de tension de ligne 20A pour la plupart des modèles, le bloc d’alimentation compact de Leviton offre une alimentation à basse tension et une commande de tension de ligne pour les détecteurs de mouvements Leviton. Les versions incluent des entrées de mise sous tension automatique et de mise sous tension manuelle pour les détecteurs volumétriques, des capacités de mise sous tension et hors tension par pression maintenue, et une entrée locale pour les interrupteurs de contact sec momentané ou maintenu. La série de blocs d'alimentation OSP est également utilisée pour fournir de l'alimentation au modèle OSA Add-A-Relay. Le bloc d'alimentation se fixe facilement dans l'orifice défonçable d'une boîte de jonction standard. L'unité peut être placée à l'intérieur ou à l'extérieur d'une boîte de jonction avec un simple écrou vissable. Le relais interne peut commander jusqu’à 20 A à une charge de ballast de 120, 230ou 277 V c.a., 15 A pour une charge de ballast de 347 V c.a.
Alimentation électrique pour tous les détecteurs volumétriques et Add-A-Relay de la série OS
Commute les charges type moteur à basse tension à incandescence, magnétiques, fluoélectroniques, magnétiques et électroniques
Taille compacte et poids léger permettant de se fixer facilement à travers l'orifice défonçable d'une boîte de jonction (soit de l'intérieur ou de l'extérieur de la boîte de jonction) avec un simple écrou vissable. L'unité est également approuvée pour un montage dans le creux d'un canal de ballast.
Commande d’un ou plusieurs luminaires à partir d’un ou plusieurs détecteurs
L'Add-A-Relay accompagnateur offre une capacité de charge supplémentaire
Relais de CVC pour signaler les systèmes et les commandes de gestion d’énergie
Circuits de passage à zéro qui augmentent la durée utile.
Nous utilisons et stockons des témoins sur votre appareil pour améliorer la navigation et la fonctionnalité du site, analyser l’utilisation du site et aider à nos efforts de marketing et de publicité. Pour plus de renseignements, veuillez consulter notre Politique de confidentialité. Pour accepter tous les témoins, cliquez sur « Accepter tout ». Pour choisir les témoins facultatifs à autoriser, cliquez sur « Réglages des témoins ».
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
Lorsque vous visitez un site Web, il peut stocker ou récupérer des informations sur votre navigateur, principalement sous forme de témoins. Ces renseignements pourraient porter sur vous, vos préférences ou votre dispositif et sont surtout utilisés pour que le site fonctionne comme vous vous y attendez. Les renseignements ne permettent généralement pas de vous identifier directement, mais ils peuvent vous offrir une expérience Web plus personnalisée. Étant donné que nous respectons votre droit à la confidentialité, vous pouvez choisir de ne pas autoriser certains types de témoins. Cliquez sur les différents titres de catégorie pour en savoir plus et modifier nos paramètres par défaut. Cependant, le fait de bloquer certains types de témoins pourrait avoir un impact sur votre expérience du site et des services que nous sommes en mesure d’offrir. Liste de cookies
Cookies strictement nécessaires
Toujours actif
Ces témoins sont nécessaires pour que le site Web fonctionne et ne peuvent pas être éteints dans nos systèmes. Ils ne sont généralement réglés qu'en réponse à des actions que vous effectuez et qui correspondent à une demande de services, comme la définition de vos préférences en matière de confidentialité, la connexion ou le remplissage de formulaires. Vous pouvez configurer votre navigateur pour bloquer ou vous alerter de ces témoins, mais certaines parties du site ne fonctionneront plus. Ces témoins ne stockent aucune information personnellement identifiable.
Cookies fonctionnels
Ces témoins permettent au site Web d’offrir des fonctionnalités et une personnalisation améliorées. Ils peuvent être définis par nous ou par des fournisseurs tiers dont nous avons ajouté les services à nos pages. Si vous n’autorisez pas ces témoins, certains ou tous ces services pourraient ne pas fonctionner correctement.
Cookies de performance
Ces témoins nous permettent de compter les visites et les sources de trafic afin que nous puissions mesurer et améliorer le rendement de notre site. Ils nous aident à savoir quelles pages sont les plus et les moins populaires et à voir comment les visiteurs se déplacent sur le site. Toutes les informations que ces témoins collectent sont agrégées et donc anonymes. Si vous n’autorisez pas ces témoins, nous ne saurons pas quand vous avez visité notre site et ne serons pas en mesure de surveiller leur rendement.
Cookies de visée
Ces témoins peuvent être installés sur notre site par nos partenaires publicitaires. Elles peuvent être utilisées par ces sociétés pour établir un profil de vos intérêts et vous montrer des publicités pertinentes sur d’autres sites. Ils ne stockent pas directement les renseignements personnels, mais sont basés sur l’identification unique de votre navigateur et de votre dispositif Internet. Si vous n’autorisez pas ces témoins, vous ferez l’expérience de publicités moins ciblées.