Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

20A charges fluorescentes/à incandescence, 120/220/277 V c.a. 60Hz, 1HP à 120VAC, 2HP à 240VAC, Bloc d’alimentation pour détecteur de mouvements, Alimentation de sortie : 150mA, Conforme au titre 24 , Conforme à la norme ASHRAE 90.1

OSP20-D0
SUPPRIMÉ DE LA GAMME
Code UPC : 07847716274
Pays d’origine : veuillez communiquer avec le service à la clientèle

Renseignements sur les produits