Bloc d’alimentation pour détecteur de mouvements, 20 A, Fabriqué aux États-Unis avec des composants d’origine mondiale
OSP20-DA0
20A charges fluorescentes/à incandescence, 120/220/277 V c.a. 60Hz, 1HP à 120VAC, 2HP à 240VAC, Bloc d’alimentation pour détecteur de mouvements, Sortie d’alimentation : 150mA, Fabriqué aux États-Unis avec des composants provenant du monde entier, Conforme au titre 24 , Conforme à la norme ASHRAE 90.1
Couleur : Noir