Bloc d'alimentation pour détecteur de mouvements, relais à contact sec, commande prioritaire d'entrée
OSP20-RDH
20A à incandescence à 120V, 20A à charges fluorescentes à 120-230-277VAC; 1/2HP à 120V, 2HP à 240-277V; CVC : 0.5A à 120VAC, 1A à 30VDC, Sortie d’alimentation : 225mA, conforme au titre 24 , Conforme à la norme ASHRAE 90.1
Couleur : Noir