Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Détecteur de mouvements avec photocellule intégrée, LumaCAN, Multi-Tech, 1500SF, Noir, GreenMAX® DRC

OSR15-MCE

Détecteur de mouvements et photocellule, haute fréquence et infrarouge passif, interface LumaCAN, 135 m2, noir. Pour une connexion aux réseaux LumaCAN uniquement. Fonctionne avec le système GreenMAX DRC uniquement.

Le détecteur multitechnologique GreenMAX® DRC (OSR15) intègre la technologie à micro-ondes et à infrarouge passif avec détection de mouvements/absences et de la lumière ambiante directement dans le système GreenMAX DRC. L’OSR15 s’interface au système GreenMAX DRC par le biais des ports LumaCAN pour une spécification et une installation simplifiées. Le sen...

Couleur : Noir

Code UPC : 078477354612
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur le produit