Gamme de produits : OSSMD, Technologie : multitechnologie à infrarouge passif/ultrasons, Type d’interrupteur : unipolaire, Relais double, Montage : interrupteur mural, Type de dispositif : détecteur de mouvements, Couverture (m2) : 2400 m2, Modèle : 180°, Couleur : noir, Garantie : 5-Year limitée. L’OSSMD offre une commande d’éclairage automatique pour deux charges distinctes à partir d’une seule unité. Ils conviennent aux lampes à incandescence, fluorescentes et à basse tension, de même qu’aux ventilateurs. L’unité est dotée d’un interrupteur à double commande prioritaire manuelle...
Gamme de produits : OSSMD, Technologie : multitechnologie à infrarouge passif/ultrasons, Type d’interrupteur : unipolaire, Relais double, Montage : interrupteur mural, Type de dispositif : détecteur de mouvements, Couverture (m2) : 2400 m2, Modèle : 180°, Couleur : noir, Garantie : 5-Year limitée. L’OSSMD offre une commande d’éclairage automatique pour deux charges distinctes à partir d’une seule unité. Ils conviennent aux lampes à incandescence, fluorescentes et à basse tension, de même qu’aux ventilateurs. L’unité se caractérise par des interrupteurs doubles à commande prioritaire manuelle qui peuvent être utilisés pour faire basculer l’état de chaque charge d’éclairage sous/hors tension lorsqu’un lieu est occupé. L’OSSMD peut être utilisé à la place de deux interrupteurs muraux unipolaires et s’installe dans une boîte murale à dispositif unique standard.
Offre une commande d’éclairage automatique pour deux bandes séparées d’éclairage pour charges fluorescentes, à incandescence et à basse tension.
Le second relais est une mise sous tension manuelle seulement avec un délai d’éteinte maximal de 30 minutes pour des économies d’énergie maximales afin de se conformer au titre 24de la CEC.
S’installe dans une boîte murale à dispositif unique standard et remplace deux interrupteurs muraux unipolaires pour une installation facile et rapide; connexion neutre et de mise à la terre nécessaire pour OSSMD-MD. L’OSSMD-GD ne nécessite pas une connexion neutre à l’installation.
La conception discrète élimine l’apparence envahissante de « dispositif de balayage ». L'élégance des plaques murales Decora met en valeur tous les décors avec une esthétique douce; utilise des plaques murales Decora et se marie bien avec la gamme populaire de dispositifs de câblage Decora de Leviton.
Le champ de vision180° offre une couverture d’environ 2400 pi2, convient à une variété de zones commerciales.
Les boutons-poussoirs pratiques offrent à tout moment une commutation de lumière de mise sous tension/hors tension manuelle pour chaque charge.
La lentille segmentée Fresnel offre une sensibilité et une performance optimales. Conçu pour un vaste lieu à « mouvement mineur » où même les moindres mouvements de corps seront détectés.
Lentille à infrarouge passif résistant au vandalisme.
Le champ de vision horizontal (infrarouge) réglable peut être réglé entre 180° et 60° arcs en utilisant des obturateurs intégrés situés de chaque côté de la lentille. Aucun ruban-cache n'est nécessaire.
Mode de mise sous tension manuelle/hors tension automatique pour les installations où la mise sous tension manuelle est requise, mais la mise hors tension automatique est toujours souhaitée pour les économies d’énergie CEC Title 24 .
Pour se conformer à la norme CEC Title 24, le témoin à DEL clignote lorsque le détecteur détecte des mouvements pour vérifier que la détection est active. Clignotements verts pour la détection d’ultrasons, clignotements rouges pour la détection d’infrarouge.
Réglage du délai d'éteinte de 30 secondes (pour le test de marche), de 10 minutes, de 20 minutes et de 30 minutes. permet de personnaliser le fonctionnement du détecteur pour maximiser les économies d'énergie.
Le photorécepteur mesure l’éclairage ambiant dans la chambre lorsqu’il détecte pour la première fois des mouvements et laisse les lampes éteintes (maintenues éteintes) s’il y a assez de lumière dans la chambre ou allume les lampes connectées au premier relais s’il n’y a pas assez de lumière dans la chambre.
La technologie auto-adaptative élimine les rappels pour réglage. Les réglages du délai d’éteinte et de la sensibilité sont adaptés en permanence aux modèles d’occupant pour une utilisation en mode d’adaptation automatique.
Le mode de passage exclusif offre des économies d’énergie accrues lorsque les lampes ne sont pas laissées ALLUMÉES pendant une longue période après une occupation momentanée uniquement.
Le mode non adaptatif désactive le délai d’éteinte à réglages automatiques et le mode de passage dans les applications où ces caractéristiques ne sont pas désirées. Le réglage manuel en option pour les réglages du délai d’éteinte permet de personnaliser des réglages pour maximiser les économies d’énergie.
Confirmation d'absence; lorsque le délai d'éteinte est écoulé, une confirmation d'absence de 30-second existe pour rallumer les relais.
Circuit de détection erronée.
La technologie à ultrasons offre une excellente sensibilité aux mouvements mineurs.
Capacité de désactiver l’infrarouge passif ou les ultrasons pour plus de flexibilité.
La caractéristique du mode de présentation pour les présentations de films ou de diapositives permet aux boutons-poussoirs d’ÉTEINDRE les lampes et de les maintenir ÉTEINTES lorsque la chambre est occupée.
Stabilité à courant d’appel élevé exclusive à Leviton (H.I.S.) Circuits. Spécialement conçu pour gérer les charges de ballasts électroniques à courant d’appel élevé d’aujourd’hui en plus d’offrir une durabilité et un entretien inégalés.
Une unité peut être utilisée pour l’éclairage 120V à 277V . Compatible avec les ballasts électroniques et magnétiques.
Relais de commutation au passage à zéro réel de la courbe d'alimentation c.a., prolongeant la durée utile des contacts et assurant la compatibilité avec les ballasts électroniques.
mx303643
us8115626
us8502660
Cette liste n'est fournie qu'à des fins de marquage de brevet. Un effort de bonne foi est fait pour veiller à l’exactitude et à l’exhaustivité de cette liste. Aucune conclusion fondée en droit ne doit être tirée à la suite de l’omission d’un brevet dans cette liste.
Nous utilisons et stockons des témoins sur votre appareil pour améliorer la navigation et la fonctionnalité du site, analyser l’utilisation du site et aider à nos efforts de marketing et de publicité. Pour plus de renseignements, veuillez consulter notre Politique de confidentialité. Pour accepter tous les témoins, cliquez sur « Accepter tout ». Pour choisir les témoins facultatifs à autoriser, cliquez sur « Réglages des témoins ».
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
Lorsque vous visitez un site Web, il peut stocker ou récupérer des informations sur votre navigateur, principalement sous forme de témoins. Ces renseignements pourraient porter sur vous, vos préférences ou votre dispositif et sont surtout utilisés pour que le site fonctionne comme vous vous y attendez. Les renseignements ne permettent généralement pas de vous identifier directement, mais ils peuvent vous offrir une expérience Web plus personnalisée. Étant donné que nous respectons votre droit à la confidentialité, vous pouvez choisir de ne pas autoriser certains types de témoins. Cliquez sur les différents titres de catégorie pour en savoir plus et modifier nos paramètres par défaut. Cependant, le fait de bloquer certains types de témoins pourrait avoir un impact sur votre expérience du site et des services que nous sommes en mesure d’offrir. Liste de cookies
Cookies strictement nécessaires
Toujours actif
Ces témoins sont nécessaires pour que le site Web fonctionne et ne peuvent pas être éteints dans nos systèmes. Ils ne sont généralement réglés qu'en réponse à des actions que vous effectuez et qui correspondent à une demande de services, comme la définition de vos préférences en matière de confidentialité, la connexion ou le remplissage de formulaires. Vous pouvez configurer votre navigateur pour bloquer ou vous alerter de ces témoins, mais certaines parties du site ne fonctionneront plus. Ces témoins ne stockent aucune information personnellement identifiable.
Cookies fonctionnels
Ces témoins permettent au site Web d’offrir des fonctionnalités et une personnalisation améliorées. Ils peuvent être définis par nous ou par des fournisseurs tiers dont nous avons ajouté les services à nos pages. Si vous n’autorisez pas ces témoins, certains ou tous ces services pourraient ne pas fonctionner correctement.
Cookies de performance
Ces témoins nous permettent de compter les visites et les sources de trafic afin que nous puissions mesurer et améliorer le rendement de notre site. Ils nous aident à savoir quelles pages sont les plus et les moins populaires et à voir comment les visiteurs se déplacent sur le site. Toutes les informations que ces témoins collectent sont agrégées et donc anonymes. Si vous n’autorisez pas ces témoins, nous ne saurons pas quand vous avez visité notre site et ne serons pas en mesure de surveiller leur rendement.
Cookies de visée
Ces témoins peuvent être installés sur notre site par nos partenaires publicitaires. Elles peuvent être utilisées par ces sociétés pour établir un profil de vos intérêts et vous montrer des publicités pertinentes sur d’autres sites. Ils ne stockent pas directement les renseignements personnels, mais sont basés sur l’identification unique de votre navigateur et de votre dispositif Internet. Si vous n’autorisez pas ces témoins, vous ferez l’expérience de publicités moins ciblées.