Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Détecteur de mouvements, multitechnologie (détecteur à infrarouge passif/à ultrasons), interrupteur mural, deux relais, 2400SF, 120-277V, sans neutre, gris, Decora®

OSSMD-GDG
SUPPRIMÉ DE LA GAMME
Détecteur de mouvements multitechnologique à deux relais sans commande d’éclairage par fil neutre, 120/208/220/230/240/277v, 50/60Hz, conforme au titre 20/24 de la CEC, délai d’éteinte de 30s-30m , commande prioritaire d’éclairage ambiant, réglage automatique, configurable sur le terrain, conforme à la norme USMCA. Couleur : gris L'OSSMD permet de commander automatiquement l'éclairage de deux charges distinctes à partir d'une seule unité. Ils conviennent aux lampes à incandescence, fluorescentes et à basse tension, de même qu’aux ventilateurs. L’unité est dotée d’une double commutation manuelle...
Code UPC : 078477403150
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes