Garantie
Garantie : limitée 5-Year
Caractéristiques
Application : bureaux privés et exécutifs|Salles de conférence|Salles de classe|Salles de récréation|Zones de stockage|Zones de formation|Salles multimédias|Centres de garde de jour|Salons|Rénovations|Commutation à deux niveaux ou A/B|Commutation à emplacements multiples
Couleur : amande pâle
Qualité : commerciale
Fabriqué aux États-Unis : fabriqué aux États-Unis avec des composants provenant du monde entier
Montage : interrupteur mural
Gamme de produits : OSSMD
Technologie du détecteur : multitechnologie : infrarouge passif (IRP)/ultrasons (É.-U.)
Type de détecteur : présence
Délai d'éteinte : 30s-30m
Type
Type de produit : détecteur de mouvements
Spécifications mécaniques
Type de montage : interrupteur mural
Type de relais : relais double
Size : Height 4.06" (103.2mm), Width 1.75" (44.4mm), Depth 1.83" (47mm), Install Depth 1.35" (34.4mm), Install Height 2.06" (66.2mm)
Type d’interrupteur : unipolaire, deux relais
Conditions environnementales
Humidité relative : 20à 90 % sans condensation
Plage de températures de stockage : 14° à 185°F (-10° à 85°C)
Caractéristiques de rendement
Couverture (m2) : 2400
Modèle : 180°
Normes et homologations
Homologations : homologué ETL/cETL, CSA, FCC et NOM. Peut être utilisé pour se conformer aux exigences IECC, ASHRAE 90.1et Title 24, Part 6 en matière de détection de mouvements/d’absences
Conforme au titre 24 : oui
Conforme à la norme USMCA : oui
Données électrotechniques
Fréquence : 50/60Hz
Charge nominale : relais primaire : DEL :10A à 120V 10A à 277V charges fluorescentes : 1200VA à 120V 2700VA à 277V charges à incandescence : 800W à 120V - Relais secondaire : DEL :10A à 120V 10A à 277V charges fluorescentes : 800VA à 120V 1200VA à 277V charges à incandescence : 800W à 120V Moteur : 1/4 ch
Raccordement du fil neutre : requis
Consommation : 120V 210mW, 277V 410mW
Tension : 120/230/277 V c.a.
Câblage : relais primaire : fils de calibre 16 AWG : ligne : noir, charge : bleu, terre : vert, blanc : neutre (le cas échéant) - Relais secondaire : fils de contact isolés de calibre 16 AWG : (2) rouge