Détecteur de mouvements, multitechnologie (détecteur infrarouge/à ultrasons), interrupteur mural, 2400SF, 120-277V, sans neutre, noir, auto-adaptatif, mise sous tension automatique/hors tension automatique uniquement, Decora®
OSSMT-GQE
Détecteur de mouvements multitechnologique à boîte murale sans commande d’éclairage par fil neutre, mise sous tension automatique/hors tension automatique SEULEMENT (sans commande manuelle prioritaire), 120/208/220/230/240/277v, 50/60Hz, conforme au titre 20/24 de la CEC, 30s-30m délais d’éteinte, commande prioritaire d’éclairage ambiant, réglage automatique, configurable sur le terrain, conforme à la norme USMCA, couleur : noir
Le détecteur de mouvements mural multitechnologie Decora OSSMT de Leviton est utilisé pour fournir une commande d’éclairage automatique pour des économies d’énergie et la commodité dans une variété de communications...Couleur : Noir