Détecteur d’absence de mouvements, multitechnologie (détecteur à infrarouge passif/détecteur à ultrasons), interrupteur mural, 2400SF, 120-277V, sans neutre, blanc, auto-adaptatif, Decora®
OSSMT-GTW
Détecteur d’absences de mouvements à boîte murale multitechnologique à mise sous tension manuelle sans fil neutre, 120/208/220/230/240/277v, 50/60Hz, conforme au titre 20/24 de la CEC, 30s-30m délais, commande prioritaire d’éclairage ambiant, réglage automatique, configurable sur le terrain, blanc, conforme à la norme USMCA.
Le détecteur d’absences mural multitechnologique Decora OSSMT de Leviton est utilisé pour fournir une commande d’éclairage automatique pour des économies d’énergie et une commodité dans une variété d’applications commerciales. Un interrupteur-détecteur d’absences de boîte murale est un ...Couleur: blanc