Détecteur de mouvements, multitechnologie (détecteur à infrarouge passif/à ultrasons), interrupteur mural, 2400SF, 347V, blanc, auto-adaptatif, Decora®
OSSMT-M3W
Détecteur de mouvements multitechnologique à boîte murale avec commande d’éclairage par fil neutre, 347V, 60Hz, conforme au titre 24 de la CEC, délai d’éteinte de 30s-30m , commande prioritaire d’éclairage ambiant, réglage automatique, configurable sur le terrain, blanc, conforme à la norme USMCA.
L’interrupteur-détecteur mural multitechnologie OSSMT Decora de Leviton permet d’offrir une commande d’éclairage automatique dans le cadre des économies d’énergie et un confort dans diverses applications commerciales. Un interrupteur-détecteur de mouvements de boîte murale est une commande d’éclairage ...Couleur: blanc