Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Détecteur de mouvements avec veilleuse à DEL, IRP, interrupteur mural, 2100SF, 120-277V, gris, Decora®

OSSNL-IDG
SUPPRIMÉ DE LA GAMME
Détecteur de mouvements à infrarouge passif à mise sous/hors tension automatique (mise sous tension manuelle/hors tension automatique sélectionnable), veilleuse 1FC (gradable), anti-vandalisme, interrupteur mural manuel. Relais 10A à verrouillage unique robuste, fil neutre requis, 120/208/220/230/240/277VAC, 50/60hz, Champ de vision 2100 pi2 (Mouvement : majeur 60pix40pi; mineur 40pix20pi), Pyromètres doubles pour une vue à 180 degrés réelle avec obturateurs (bloc de32 degrés de chaque côté), délai d’éteinte réglable entre 30s-2h, photocellule (photocellule) incluse pour la fonction d’éteinte de l’éclairage ambiant...

Couleur : Gris

Code UPC : 078477306888
Pays d’origine : veuillez communiquer avec le service à la clientèle

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes