Détecteur de mouvements avec veilleuse à DEL, IRP, interrupteur mural, 2100SF, 120-277V, blanc, USMCA, Decora®
OSSNL-INW
SUPPRIMÉ DE LA GAMME
Gamme de produits : OSSNL, technologie : infrarouge passif, type d’interrupteur : unipolaire, veilleuse à DEL, montage : interrupteur mural, type d’appareil : détecteur de mouvements, couverture (m2) : 1200 pi2, qualité : commerciale, modèle : 180°, tension : 120/277 V c.a. 60Hz, couleur : blanc, connexion de fil neutre : requise, contenu national : conforme à la norme USMCA, garantie : 5-Year limitée
Le détecteur à infrarouge passif (IRP) détecte les mouvements provenant d’une source de chaleur dans son champ de vision...
Gamme de produits : OSSNL, technologie : infrarouge passif, type d’interrupteur : unipolaire, veilleuse à DEL, montage : interrupteur mural, type d’appareil : détecteur de mouvements, couverture (m2) : 1200 pi2, qualité : commerciale, modèle : 180°, tension : 120/277 V c.a. 60Hz, couleur : blanc, connexion de fil neutre : requise, contenu national : conforme à la norme USMCA, garantie : 5-Year limitée
Le détecteur à infrarouge passif détecte les mouvements à partir d’une source de chaleur présente dans son champ de vison afin d’allumer ou d’éteindre automatiquement les lumières et offre les mêmes caractéristiques de rendement que la gamme de détecteurs de mouvements ODS. OSSNL est en mesure de réduire (atténuer) et d’éteindre la fonction de « lampe-guide » sur simple réglage au cadran. La veilleuse à DEL consomme moins de 1/2 W, ce qui permet d’économiser l’énergie et de guider l’éclairage lorsque les lumières de la pièce sont éteintes.
To comply with T24, le témoin à DEL rouge clignote lorsque le détecteur détecte des mouvements pour vérifier que la détection est active.
Réglage du délai d’éteinte pour les réglages de délai d’éteinte de 30 secondes (pour le test de marche), 10 minutes, 20 minutes, and 30 minutes. Permet des réglages personnalisés pour maximiser les économies d’énergie.
Luminaire ambiant réglable prioritaire ranges from approximately 2 foot-candles (20 lux) to 500+ foot-candles (5000+ lux) pour empêcher les lumières de s’allumer automatiquement pendant les périodes de lumière naturelle abondante, augmentant ainsi les économies d’énergie.
Le détecteur de lumière active la fonction de maintien d’extinction de la charge une fois qu’un niveau a été défini.
Confirmation d'absence -- lorsque le délai expire et que les relais s'éteignent, une confirmation d'absence de 30 secondes existe pour les rallumer.
Circuit de fausse détection.
La fonction Mode de présentation pour la projection de diapositives ou de films permet aux boutons-poussoirs d’éteindre les lumières et de les maintenir éteintes tandis que la pièce est occupée.
La veilleuse à DEL offre une fonction « lampe-guide ».
Réglage ajustable d’illumination de la veilleuse pour un allumage continu ou atténué de la veilleuse.
Mode Veilleuse : le paramètre par défaut pour le mode Veilleuse est le mode atténué. Cela signifie que la veilleuse diminue automatiquement à 5 % de l’intensité maximale après 2 minutes d’absence de mouvements lorsqu’elle est activée par le détecteur de lumière interne.
One unit can be used for 120V through 277V lighting. Compatible avec les ballasts électroniques et magnétiques.
Le relais est commuté au point de passage zéro de la courbe d’alimentation c.a. afin de prolonger au maximum la durée utile du contact et de garantir la compatibilité avec les ballasts électroniques.
Circuits H.I.S. exclusifs Levition. Spécialement conçu pour gérer les charges de ballast électronique à courant d’appel élevé d’aujourd’hui et offrir une durabilité et un service inégalés.
Nous utilisons et stockons des témoins sur votre appareil pour améliorer la navigation et la fonctionnalité du site, analyser l’utilisation du site et aider à nos efforts de marketing et de publicité. Pour plus de renseignements, veuillez consulter notre Politique de confidentialité. Pour accepter tous les témoins, cliquez sur « Accepter tout ». Pour choisir les témoins facultatifs à autoriser, cliquez sur « Réglages des témoins ».
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
Lorsque vous visitez un site Web, il peut stocker ou récupérer des informations sur votre navigateur, principalement sous forme de témoins. Ces renseignements pourraient porter sur vous, vos préférences ou votre dispositif et sont surtout utilisés pour que le site fonctionne comme vous vous y attendez. Les renseignements ne permettent généralement pas de vous identifier directement, mais ils peuvent vous offrir une expérience Web plus personnalisée. Étant donné que nous respectons votre droit à la confidentialité, vous pouvez choisir de ne pas autoriser certains types de témoins. Cliquez sur les différents titres de catégorie pour en savoir plus et modifier nos paramètres par défaut. Cependant, le fait de bloquer certains types de témoins pourrait avoir un impact sur votre expérience du site et des services que nous sommes en mesure d’offrir. Liste de cookies
Cookies strictement nécessaires
Toujours actif
Ces témoins sont nécessaires pour que le site Web fonctionne et ne peuvent pas être éteints dans nos systèmes. Ils ne sont généralement réglés qu'en réponse à des actions que vous effectuez et qui correspondent à une demande de services, comme la définition de vos préférences en matière de confidentialité, la connexion ou le remplissage de formulaires. Vous pouvez configurer votre navigateur pour bloquer ou vous alerter de ces témoins, mais certaines parties du site ne fonctionneront plus. Ces témoins ne stockent aucune information personnellement identifiable.
Cookies fonctionnels
Ces témoins permettent au site Web d’offrir des fonctionnalités et une personnalisation améliorées. Ils peuvent être définis par nous ou par des fournisseurs tiers dont nous avons ajouté les services à nos pages. Si vous n’autorisez pas ces témoins, certains ou tous ces services pourraient ne pas fonctionner correctement.
Cookies de performance
Ces témoins nous permettent de compter les visites et les sources de trafic afin que nous puissions mesurer et améliorer le rendement de notre site. Ils nous aident à savoir quelles pages sont les plus et les moins populaires et à voir comment les visiteurs se déplacent sur le site. Toutes les informations que ces témoins collectent sont agrégées et donc anonymes. Si vous n’autorisez pas ces témoins, nous ne saurons pas quand vous avez visité notre site et ne serons pas en mesure de surveiller leur rendement.
Cookies de visée
Ces témoins peuvent être installés sur notre site par nos partenaires publicitaires. Elles peuvent être utilisées par ces sociétés pour établir un profil de vos intérêts et vous montrer des publicités pertinentes sur d’autres sites. Ils ne stockent pas directement les renseignements personnels, mais sont basés sur l’identification unique de votre navigateur et de votre dispositif Internet. Si vous n’autorisez pas ces témoins, vous ferez l’expérience de publicités moins ciblées.