Type de détecteur : large vue à infrarouge passif, montage : mural, Portée de couverture pi2 : 2500 pi2, Degrés du modèle : 110, Conforme à la norme USMCA : oui, Conforme au titre 24 : oui, Qualité : commerciale, Couleur : blanc cassé
OSWWV-INW
Vous avez une question sur un
détecteur de mouvements ou d’absences? (s’ouvre dans un nouvel onglet)
...
Vous avez une question sur un
détecteur de mouvements ou d’absences? (s’ouvre dans un nouvel onglet)
Communiquez avec nous pour en savoir plus.(s’ouvre dans un nouvel onglet)
Renseignements sur les produits
-
01/22/2024 Afficher(s’ouvre dans un nouvel onglet)
-
12/21/2023 Afficher(s’ouvre dans un nouvel onglet)
-
12/21/2023 Afficher(s’ouvre dans un nouvel onglet)
-
12/21/2023 Afficher(s’ouvre dans un nouvel onglet)
-
12/21/2023 Afficher(s’ouvre dans un nouvel onglet)
-
12/21/2023 Afficher(s’ouvre dans un nouvel onglet)
-
12/21/2023 Afficher(s’ouvre dans un nouvel onglet)
-
12/21/2023 Afficher(s’ouvre dans un nouvel onglet)
-
12/21/2023 Afficher(s’ouvre dans un nouvel onglet)
-
12/21/2023 Afficher(s’ouvre dans un nouvel onglet)
-
12/21/2023 Afficher(s’ouvre dans un nouvel onglet)
-
12/21/2023 Afficher(s’ouvre dans un nouvel onglet)
-
02/12/2024 Afficher(s’ouvre dans un nouvel onglet)
-
12/21/2023 Afficher(s’ouvre dans un nouvel onglet)
-
12/21/2023 Afficher(s’ouvre dans un nouvel onglet)
-
12/21/2023 Afficher(s’ouvre dans un nouvel onglet)
Conditions environnementales
Température de fonctionnement : 32° à 104°F (0° à 40°C)
Humidité relative : 0à 95 % sans condensation
Garantie
Garantie : limitée 5-Year
Caractéristiques
Application : cafétérias|Salles de classe|Espaces de travail|Corps de travail|Bureaux ouverts|Garcs de stationnement|Zones ouvertes|Escaliers|Entrepôts ouverts|Salles de conférence
Couleur : blanc
Consommation de courant : 15mA
Caractéristique : grand angle
Qualité : commerciale
Montage : mural
Montage : mural
Mounting Height (Ft.) : 8-10 FT
Degrés du modèle : 110
Gamme de produits : OSWWV
Technologie du détecteur : infrarouge passif (IRP)
Type de détecteur : présence
Délai d'éteinte : 30s-30m
Conforme au titre 24 : oui
Caractéristiques de rendement
Couverture (m2) : 2500
Modèle : 115°
Type
Type de produit : détecteur de mouvements
Données électrotechniques
Tension de sortie : signal de commande logique actif de 24 V c.c. avec protection contre les courts-circuits (fil bleu). Le fil gris ajoute la logique du photorécepteur
Consommation d'énergie : 15mA en veille
Tension : 24 V c.c.
Type de tension : basse tension
Normes et homologations
Homologations : certifié cUL/É.-U., peut être utilisé pour se conformer aux exigences de détection de mouvements ASHRAE 90.1 et Title 24, Partie 6
Conforme à la norme USMCA : oui
Spécifications mécaniques
Type de montage : mural
Size : Height 6.43" (163.32mm), Depth 4.67" (118.61mm), Sensor Width 2.80" (71.12mm), Base Width 4.23" (107.44mm)
- usd548125
Cette liste n'est fournie qu'à des fins de marquage de brevet. Un effort de bonne foi est fait pour veiller à l’exactitude et à l’exhaustivité de cette liste. Aucune conclusion fondée en droit ne doit être tirée à la suite de l’omission d’un brevet dans cette liste.