Unité de distribution d’alimentation horizontale sans compteur 120V 15A, prise 10 , type de fiche 5-15P
P1020-12S
Les serveurs, les équipements de stockage et de réseau ne peuvent fonctionner que s’ils sont connectés à une source d’énergie. Offre une énergie robuste et fiable aux applications de bâti et d’armoire avec les unités de distribution de l’énergie Leviton. Les unités de distribution d'alimentation pour bâtis de la série P1000 de Leviton sont la solution idéale pour les centres informatiques, les salles informatiques et autres environnements très exigeants qui nécessitent une alimentation « toujours sous tension ». P1000 Les PDU de la série sont disponibles pour les applications verticales et horizontales.