Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Unité de distribution d’alimentation horizontale sans compteur 120V 20A, prise 10 , type de fiche 5-20P

P1021-12S

Les serveurs, les équipements de stockage et de réseau ne peuvent fonctionner que s’ils sont connectés à une source d’énergie. Offre une énergie robuste et fiable aux applications de bâti et d’armoire avec les unités de distribution de l’énergie Leviton. Les unités de distribution d'alimentation pour bâtis de la série P1000 de Leviton sont la solution idéale pour les centres informatiques, les salles informatiques et autres environnements très exigeants qui nécessitent une alimentation « toujours sous tension ». P1000 Les PDU de la série sont disponibles pour les applications verticales et horizontales.

Code UPC : 078477308837
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits