Photocellule, commutation, relais unique, mise sous/hors tension, Provolt™
PCC1S-W
Photocellule de plafond à tension composée, profil bas, 1 zone, (1) relais homologué 120-277VAC 50/60Hz. Comprend (1) interrupteur manuel et une entrée d'urgence. Réglage/arrêt, mise hors tension retardée - Délai : 5 min, réponse à la demande : 75 %, conforme au titre 24 , conforme à l’ASHRAE 90.1
La photocellule à tension de ligne Provolt™ de Leviton est le premier système d’exploitation de la lumière ambiante autonome en son genre offrant la fonctionnalité d’une photocellule de gradation de 1-10V combinés à la robustesse d’une alimentation Leviton...
Photocellule de plafond à tension composée, profil bas, 1 zone, (1) relais homologué 120-277VAC 50/60Hz. Comprend (1) interrupteur manuel et une entrée d'urgence. Réglage/arrêt, mise hors tension retardée - Délai : 5 min, réponse à la demande : 75 %, conforme au titre 24 , conforme à l’ASHRAE 90.1
La photocellule à tension de ligne Provolt™ de Leviton est le premier système d’exploitation de la lumière ambiante autonome en son genre. Elle offre la fonctionnalité d’une photocellule de gradation de 1-10V po combinée à la robustesse d’un bloc d’alimentation de Leviton. Parfaite pour l'exploitation de la lumière ambiante et le contrôle de l'éclairage dans les lobbies d'aéroports, les lobbies commerciaux, les salles de conférence et les salles de classe. La conception intégrée élimine la nécessité d'avoir des composants additionnels comme un bloc d'alimentation et une photocellule à basse tension, ce qui en fait une solution éconergétique bon marché pour les nouvelles constructions et les installations rétroactives. La photocellule à tension de ligne Provolt utilise une technologie brevetée de détection de la lumière ambiante de conception pour autoétalonner une salle ou un corridor afin de réaliser une exploitation de la lumière ambiante plus précise. La photocellule maintient le niveau d'éclairage de la conception architecturale grâce à des calculs et à la mesure de la lumière ambiante (naturelle et artificielle) et en faisant des réglages de gradation fins. Pour les installateurs, la photocellule à tension de ligne Provolt présente une solution tout-en-un pour les nouvelles constructions et la souplesse dans les installations rétroactives. Cette photocellule révolutionnaire détecte automatiquement les interrupteurs momentanés ou maintenus existants et travaille automatiquement avec l'un ou l'autre. La photocellule est également conforme aux règlements énergétiques croissants et comprend une connexion pour l’éclairage d’urgence et la réponse à la demande afin de répondre au titre 24 de la Californie et à la norme 90.1 2010de l’ASHRAE. Modèles : relais simple ON/OFF, relais double ON/OFF
Système d'exploitation de la lumière ambiante à boucle ouverte et fermée autonome
Comprend deux tubes amovibles (plat et incliné) pour la boucle ouverte et fermée d'exploitation de la lumière ambiante.
L'autoétalonnage exclusif à Leviton élimine la nécessité de faire la configuration sur place à un moment précis du jour.
Les circuits « infaillibles » exclusifs sur le marché garantissent que les lumières s’allument pour répondre aux exigences de sécurité des personnes (NFPA101)
Autodétection d'une station murale momentanée ou maintenue pour la commande manuelle prioritaire.
Étalonnage manuel : utilisé pour le réglage fin et les installations à boucle ouverte
La fermeture de contact à basse tension utilise : - Poste mural - Commande de gradation/commutation et d’exploitation de la lumière ambiante - Éclairage d’urgence - Économies d’énergie et sécurité - Réponse à la demande - conforme aux codes énergétiques - Intégration BMS - s’intègre dans les commandes de l’ensemble du bâtiment
Mise sous tension forcée : l’utilisateur force l’éclairage pendant 2 heures à travers la borne murale, sortie automatique à l’état d’éclairage naturel
Extinction forcée : l'utilisateur force l'extinction de l'éclairage par la station murale
Mode de test : le taux de gradation est réglé à 30 secondes pendant 60 minutes, puis le produit sort automatiquement du mode de fonctionnement normal
Restauration de la mise sous sous tension : si l'éclairage a été désactivé manuellement à l'interrupteur après une panne de courant, les lumières demeurent éteintes
Activation/désactivation des DEL : souplesse pour les exigences sensibles à la lumière
Mode de rodage des lampes : les lampes fluorescentes sont conditionnées
Nous utilisons et stockons des témoins sur votre appareil pour améliorer la navigation et la fonctionnalité du site, analyser l’utilisation du site et aider à nos efforts de marketing et de publicité. Pour plus de renseignements, veuillez consulter notre Politique de confidentialité. Pour accepter tous les témoins, cliquez sur « Accepter tout ». Pour choisir les témoins facultatifs à autoriser, cliquez sur « Réglages des témoins ».
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
Lorsque vous visitez un site Web, il peut stocker ou récupérer des informations sur votre navigateur, principalement sous forme de témoins. Ces renseignements pourraient porter sur vous, vos préférences ou votre dispositif et sont surtout utilisés pour que le site fonctionne comme vous vous y attendez. Les renseignements ne permettent généralement pas de vous identifier directement, mais ils peuvent vous offrir une expérience Web plus personnalisée. Étant donné que nous respectons votre droit à la confidentialité, vous pouvez choisir de ne pas autoriser certains types de témoins. Cliquez sur les différents titres de catégorie pour en savoir plus et modifier nos paramètres par défaut. Cependant, le fait de bloquer certains types de témoins pourrait avoir un impact sur votre expérience du site et des services que nous sommes en mesure d’offrir. Liste de cookies
Cookies strictement nécessaires
Toujours actif
Ces témoins sont nécessaires pour que le site Web fonctionne et ne peuvent pas être éteints dans nos systèmes. Ils ne sont généralement réglés qu'en réponse à des actions que vous effectuez et qui correspondent à une demande de services, comme la définition de vos préférences en matière de confidentialité, la connexion ou le remplissage de formulaires. Vous pouvez configurer votre navigateur pour bloquer ou vous alerter de ces témoins, mais certaines parties du site ne fonctionneront plus. Ces témoins ne stockent aucune information personnellement identifiable.
Cookies fonctionnels
Ces témoins permettent au site Web d’offrir des fonctionnalités et une personnalisation améliorées. Ils peuvent être définis par nous ou par des fournisseurs tiers dont nous avons ajouté les services à nos pages. Si vous n’autorisez pas ces témoins, certains ou tous ces services pourraient ne pas fonctionner correctement.
Cookies de performance
Ces témoins nous permettent de compter les visites et les sources de trafic afin que nous puissions mesurer et améliorer le rendement de notre site. Ils nous aident à savoir quelles pages sont les plus et les moins populaires et à voir comment les visiteurs se déplacent sur le site. Toutes les informations que ces témoins collectent sont agrégées et donc anonymes. Si vous n’autorisez pas ces témoins, nous ne saurons pas quand vous avez visité notre site et ne serons pas en mesure de surveiller leur rendement.
Cookies de visée
Ces témoins peuvent être installés sur notre site par nos partenaires publicitaires. Elles peuvent être utilisées par ces sociétés pour établir un profil de vos intérêts et vous montrer des publicités pertinentes sur d’autres sites. Ils ne stockent pas directement les renseignements personnels, mais sont basés sur l’identification unique de votre navigateur et de votre dispositif Internet. Si vous n’autorisez pas ces témoins, vous ferez l’expérience de publicités moins ciblées.