Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Photocellule, Gradation, 1-10V, Relais simple/double relais, MARCHE/ARRÊT, Provolt™

PCCSD-W

Photocellule de plafond à tension composée, profil bas : mise hors tension/hors tension, vitesse de gradation : 30 min, réponse à la demande : 75 % (gamme MFG 1-1600FC), conforme au titre 24 , conforme à la norme ASHRAE 90.1

La photocellule à tension de ligne Provolt™ de Leviton est le premier système d’exploitation de la lumière ambiante autonome en son genre. Elle offre la fonctionnalité d’une photocellule de gradation de 1-10V po combinée à la robustesse d’un bloc d’alimentation de Leviton. Idéal pour les applications d’exploitation de la lumière ambiante et la commande d’éclairage dans la aération...
Code UPC : 078477688762
Pays d’origine : Chine

Renseignements sur les produits