Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Amplificateur de puissance, à incandescence et magnétique à basse tension, 1920W

PE100-10W

Amplificateur de puissance à incandescence et magnétique à basse tension, 1920W / 1920VA à 120 V c.a. 50/60Hz, phase indépendante du dispositif de commande

L’amplificateur de puissance PE100-1 de Leviton permet d’étendre la capacité de gestion de l’alimentation d’une zone de gradation à une puissance d’entrée de 120V à 1920W/VA. Cela permet à une zone de régler ou de commuter un circuit entièrement chargé de charges à incandescence et magnétiques à basse tension uniquement.
Code UPC : 078477375297
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits