Amplificateur de puissance, Mark 10 Powerline et Hi-lume, 1920W
PE200-10W
Amplificateur de puissance Mark 10 Powerline et Hi-lume, 1920W / 1920VA à 120 V c.a. 50/60Hz, phase indépendante du dispositif de commande.
L’amplificateur de puissance Leviton PE200-1 permet d’étendre la capacité de gestion de l’alimentation d’une zone de gradation à une puissance d’entrée de 1920VA sur 120V . The PE200-1 will drive 120V Advance Mark X™ or equivalent dimmable fluorescent ballasts only.