Amplificateur de puissance, Mark 10 Powerline et Hi-lume, 3000VA à 277VAC
PE200-70W
Amplificateur de puissance Mark 10 Powerline et Hi-lume, 3000VA à 277 V c.a. 50/60Hz, phase indépendante du dispositif de commande.
L’amplificateur de puissance PE200-7 de Leviton permet d’étendre la capacité de gestion de l’alimentation d’une zone de gradation à une puissance d’entrée de 3000VA sur 277V . Le PE200-7 commandera 277V ballasts fluorescents Advance Mark X ou équivalents à intensité réglable.