Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Amplificateur de puissance, ballast 0-10VDC seulement

PE300-D0W

Amplificateur de puissance ballast 0-10VDC seulement, 20A 2400VA 120VAC, 5500VA 277VAC à 108 V c.a. à 305 V c.a. 60Hz, commande de ballast 0-10VDC

L’amplificateur de puissance PE300 de Leviton permet d’étendre la capacité de gestion de l’alimentation d’une zone de gradation à la commande complète d’un circuit 20A . Le PE300 alimentera 0-10VDC ballasts fluorescents à intensité réglable tels que Advance Mark VII 0-10V, OSRAM Sylvania Quicktronic Helios ou des ballasts équivalents.
Code UPC : 078477091906
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits