Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Amplificateur de puissance électronique à basse tension et à incandescence, 1000W/VA

PE400-10W

Amplificateur de puissance électronique à basse tension et à incandescence, 1000W/VA à 120 V c.a. 50/60Hz, phase indépendante du dispositif de commande

L’amplificateur de puissance PE400-1 de Leviton permet d’étendre la capacité de gestion de l’alimentation des gradateurs à une puissance d’entrée de 120V à 1000W/VA. Cela permet à un gradateur de régler ou de commuter un circuit entièrement chargé de charges à incandescence et électroniques à basse tension uniquement.
Code UPC : 078477375334
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits